Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
ラップトップの前に座って、SIPROTEC 5コンフィグレーターを見せている人

SION 3AE3を60秒未満で済ませたいですか?

数回クリックするだけで、製品をリアルタイムで3D視覚化して、完璧な製品をカスタマイズできます。

なぜSION 3AE3真空回路ブレーカーなの?

サーキットブレーカーに通常使用されるスペースの80%しか使用せずに、IEEE/ANSIアプリケーション向けの中電圧開閉装置を構築できると想像してみてください。そのビジョンが実現しました。Siemens ON 3AE3真空回路ブレーカーは非常にコンパクトな設計で、ほとんどすべての空気絶縁型中電圧開閉装置パネルにすばやく簡単に組み込むことができます。

  • 最大27 kVです
  • 最大40kAです
  • 最大4000アンペア

主な利点

スペースマキシマイザー

パネルスペースの 20% を再利用して、効率的に設置できます。

シームレスな統合

固定式または引き出し式のセットアップに合わせて調整され、パネルのニーズに完全に適合します。

信頼できるパフォーマンス

ULとCSAによって承認された最新のIEEE/ANSI規格に準拠した優れたスイッチング性能。

完全にカスタマイズ可能なスイッチングデバイス

SION 3AE3は固定オペレーターとして使用できますが、引き出し可能なメカニズム、一次接点、その他のインターフェースはパネルビルダーが個別に提供できます。お客様は、ほとんどすべての電圧定格と電流定格で利用できるさまざまな極中心距離(PCD)の中から選択できます。

サイオン 3AE3 プロダクトイメージ 15 kV-40 kA

完全な出金可能なソリューション

また、SION 3AE3をコンパクトな引き出し可能な部品に取り付けて、スイッチングデバイスをDISCONNECT/TESTからCONNECTの位置に移動させるような、さまざまな引き出し可能なデバイスもあります。パネルのバスバー/固定接点への接続は、付属の主接点で行います。

サイオン 3AE3 プロダクトイメージ 15 kV-31.5 kA 引き出し可能なバージョン

SIONによる持続可能なエネルギー配給

革新的な真空技術により、SIONのサーキットブレーカーは頑丈でコンパクト、そして持続可能なものになっています。Siemens プロダクトマネージャーであるダニエル・プロールが、SIONのサーキットブレーカー技術についての洞察を提供します。