GMSG真空回路ブレーカーは、Siemens GM-SGおよびGM-SG-AR金属被覆開閉装置用に設計された引き出し式の中電圧回路ブレーカーです。ブレーカーは、蓄電オペレーター付きの真空遮断器、電気制御、インターロック、一次断路器と二次断路器を使用しています。定格電圧は5kVから27kV、遮断定格は63kA、連続電流定格は最大3000Aです(該当する開閉装置構成でのファン冷却能力の向上)。GMSGの真空回路ブレーカーは、信頼性の高いスイッチング、簡単なメンテナンスアクセス、および中電圧配電システムでの調整されたアプリケーションをサポートします。