Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
ラップトップの前に座って、SIPROTEC 5コンフィグレーターを見せている人

3AH3を60秒未満で済ませたいですか?

数回クリックするだけで、製品をリアルタイムで3D視覚化して、完璧な製品をカスタマイズできます。

なぜ3AH36/37/38真空サーキットブレーカーなの?

Siemens 3AH36/37/38発電機サーキットブレーカーは、あらゆる発電所の最も重要な要素である発電機を保護するように設計されています。通常、従来の機器では発電機近傍の故障電流の需要の増加に対応できませんが、当社の3AH3発電機ポートフォリオは、これらの要求を正確に満たすように特別に設計されています。

3AH36/37/38サーキットブレーカーは、高い連続負荷電流の処理と高い短絡電流耐性を必要とするアプリケーションにも最適です。

  • 最大24kVです
  • 110キロワットまで
  • 最大15,000アンペア
MVジェネレーター真空回路ブレーカー-3AH37 最大72kA、4.000アンペア-サイト

主な利点

優れた保護力

信頼性の高い保護のため、IEC/IEEE発電機規格に準拠したタイプテストを行っています。

信頼できるパフォーマンス

Siemens 数十年にわたる真空スイッチの専門知識に基づいて構築されています。

将来も使える

最高評価は、費用のかかるアップグレードなしで、増大するネットワーク需要に対応します。