Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
ラップトップの前に座って、SIPROTEC 5コンフィグレーターを見せている人

3AK7を60秒未満で済ませたいですか?

数回クリックするだけで、製品をリアルタイムで3D視覚化して、完璧な製品をカスタマイズできます。

なぜ3AK7真空回路ブレーカーなの?

Siemens 3AK7真空回路ブレーカーは、中電圧ネットワークが待ち望んでいたコンパクトなオールラウンダーです。性能、信頼性、スペース効率が重要な特別なアプリケーション向けに設計された3AK7は、IEC/IEEE 62271-37-013に準拠した発電機の切り替え、高電流作業、頻繁な切り替え操作をすべて同じ標準化された外形寸法でカバーし、計画、スペア、設置を簡素化します。

  • 最大17.5キロボルトです
  • 最大50kAです
  • 最大4000アンペア
  • 最大3万件のオペレーション

主な利点

オールインワン

1つのデバイスを3つの用途に使用することで、調達と在庫管理を簡素化します。

スペースセーバー

スイッチギアルームを解放し、改造を加速させてください。

耐久性

簡単なサービスで最大30,000回のスイッチング操作。

主要な機能