Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜ3AH47鉄道サーキットブレーカーなの?

Siemens 3AH47真空遮断器は、鉄道の電化用に作られており、オペレーターが牽引変電所や給電所に求める堅牢性と安全性を提供します。実績のある3AHモジュラープラットフォームをベースにした3AH47は、現場でテストされた幅広いポートフォリオの信頼性と、グローバルなトラクションニーズに対応する柔軟性を兼ね備えています。

  • 最大27.5 kVです
  • 最大50kAです
  • 最大2500アンペア
  • 最大6万件のオペレーション
鉄道用途のMV真空回路ブレーカー-3AH47単極、最大27,5 kV-フロント

主な利点

グローバルな互換性

世界中の電化プロジェクトの16.7、25、50/60 Hzシステムをカバーしています。

高い耐久性

シンプルなサービスで最大60,000回のスイッチング操作。

迅速な障害クリアランス

ネットワークを節約するためのオプションのコンデンサトリッピング。