Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
ラップトップの前に座って、SIPROTEC 5コンフィグレーターを見せている人

3AH4を60秒以内にしたいですか?

数回クリックするだけで、製品をリアルタイムで3D視覚化して、完璧な製品をカスタマイズできます。

頻繁な操作に3AH4を選ぶ理由は?

Siemens 3AH4サーキットブレーカーは、頻繁な操作を必要とするアプリケーション向けに特別に設計されており、最小限のメンテナンスで産業グレードの耐久性を実現します。その真空遮断技術により、メンテナンスなしで最大45,000回の切り替え操作が可能になります。定期サービスを実行すると、3AH4はさらに45,000回の操作でフルパフォーマンスを回復し、ライフサイクル全体で90,000回の切り替え操作が可能になります。

  • 最大24kVです
  • 最大40kAです
  • 最大3150アンペア
  • 最大9万件のオペレーション
頻繁な操作用のMV真空回路ブレーカー-3AH42、最大24 kV-バック

主な利点

高い耐久性

シンプルなサービスで最大90,000回のスイッチング操作。

予測可能なメンテナンス

サービス間隔が明確であれば、不測の事態が減り、計画が簡単になります。

運用コストの削減

スペアパーツの数を減らすことで、ライフサイクル全体にわたって持続的に節約できます。

アーク炉ブレーカーをお探しですか?

アーク炉用途向けの3AH4ポートフォリオの詳細をご覧ください。

アーク炉用のMV真空回路ブレーカー-3AH43最大40kA、40,5kV、4.000A-フロント