Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
ラップトップの前に座って、SIPROTEC 5コンフィグレーターを見せている人

3AH4を60秒以内にしたいですか?

数回クリックするだけで、製品をリアルタイムで3D視覚化して、完璧な製品をカスタマイズできます。

なぜ3AH4アーク炉ブレーカーなの?

Siemens 3AH4アーク炉ブレーカーのポートフォリオは、鉄鋼生産の絶え間ない要求に応えるために設計されています。鉄鋼炉では、1日に100回以上のスイッチングサイクルが日常的に行われ、高いスイッチング周波数と大電力容量の両方が必要です。

3AH4は、最大200 MVAの中小規模炉に最適化されており、大規模設備では並列構成で適応できるため、最も重要な場所に耐久性と安心感をもたらします。

  • 40.5キロボルトまで
  • 最大40kAです
  • 最大4000アンペア
  • 最大12万件のオペレーション
頻繁な操作用のMV真空回路ブレーカー-3AH42、最大24 kV-バック

主な利点

耐久性の向上

シンプルなサービスで最大12万回のスイッチング操作。

予測可能なメンテナンス

サービス間隔が明確であれば、不測の事態が減り、計画が簡単になります。

スケーラブルな信頼性

モジュラー設計と並列設計は、信頼性の高いパフォーマンスを維持しながら、より高い評価に拡張できます。