all
フレキシブルなプロセス接続
食品および飲料用途向けの標準ライナーオプションにより、柔軟でユニークなプロセス接続を利用できます。標準接続では短納期で、CIP/SIP洗浄はサニタリー設計というメリットがあります。
SITRANS FM MAG 1100 F は、食品、飲料、製薬業界向けに設計されたセンサーです。そのサニタリー設計は、定置洗浄(CIP)および定置滅菌(SIP)洗浄に最適で、製品の純度を確保します。独自のSensorPromテクノロジーにより、シンプルで柔軟なコミッショニングが可能になり、現場での交換もわずか数分で簡単に行えます。
プラグアンドプレイ機能により、運用中であっても現場で簡単にトランスミッタの交換や試運転が数分で完了します。
コンパクトまたは個別の取り付けオプションにより、取り付けの柔軟性が高まります。この適応性により、特定のスペース要件と運用ワークフローを満たすようにシステムを構成できます。
SITRANS FM Verificatorを定期的に校正することで、現場での精度を維持できます。この手法は業界標準への準拠をサポートし、重要なプロセスに信頼できる測定データを提供します。
食品および飲料用途向けの標準ライナーオプションにより、柔軟でユニークなプロセス接続を利用できます。標準接続では短納期で、CIP/SIP洗浄はサニタリー設計というメリットがあります。
独自のSensorPromテクノロジーは、センサー固有の重要なデータを保存してトランスミッターに渡すため、シンプルで柔軟なコミッショニングが可能になります。
検証済みの校正により、正確な流量測定を実現します。シーメンスの各流量計は、ISO/IEC 17025の認定を受けた施設で校正されています。