なぜSIPART PS2なのか?
世界中の業界で信頼されているSIPART PS2は、シーメンスの実績のあるスマート電空ポジショナーです。最も要求の厳しい環境向けに作られており、バルブに合わせて自動キャリブレーションを行い、試運転時間を最小限に抑え、高度な診断機能を内蔵しています。ポリカーボネート、アルミニウム、ステンレススチール、防炎仕様など、複数のエンクロージャーオプションがあり、どんな設置要件にも対応できます。
世界中の業界で信頼されているSIPART PS2は、シーメンスの実績のあるスマート電空ポジショナーです。最も要求の厳しい環境向けに作られており、バルブに合わせて自動キャリブレーションを行い、試運転時間を最小限に抑え、高度な診断機能を内蔵しています。ポリカーボネート、アルミニウム、ステンレススチール、防炎仕様など、複数のエンクロージャーオプションがあり、どんな設置要件にも対応できます。
堅牢なエンクロージャーとモジュール設計により、高い信頼性と製品寿命を実現しています。一般的なすべてのタイプのバルブの取り付け、配線、校正が簡単です。世界中で使用するためのグローバル証明書と海洋認証。
部分ストロークテスト、フェールインプレース機能、バルブシグネチャーテスト、統合圧力センサー、リモート操作などのインテリジェントな診断機能。
圧縮空気の消費量が非常に少ないため、運用コストを最大95%削減できます。
コミュニケーション | 4... 20 mA、HART、プロフィバス PA、ファンデーションフィールドバス、ブルートゥース |
機械式動作範囲 | ストロークの範囲は3〜130 mm(ご要望に応じてより大きなストローク)、回転角度は30°から100°(オプションで180°) |
周囲温度 | —30°Cから+80°C (-22°Fから+176°F); オプション —40°C/°F |
最大空気消費量 | 管理された状態では 0.01 立方メートル/時(0.006 平方メートル) |
デジタル入力/デジタル出力 | 2 DI/3 DO; 2つの制限値(電子、機械、または静電容量) |
エンクロージャー保護 防爆対策 | IP66、ネマ 4x ATEX、IECEx — 例 i、例 e、EX t、例 d、FM、CSA — IS、NI/I/2、DIP、XP |

SIPART PS2は、後付け可能なSITRANS AW050ブルートゥースアダプターと無料のSITRANS mobile IQ アプリを使ってリモートで操作できます。これにより、難しい場所でもSIPART PS2に簡単にアクセスできます。
特定のポジショナー用途に合わせてさまざまなモジュールを改造するだけで、プラントの柔軟性を最大限に高めることができます。
ポジショナーに組み込まれたブースターにより、大型ドライブを迅速に制御でき、外部配管を最小限に抑えることができます。
統合された高速開閉機能により、インテリジェントなチャンバー圧力制御により、バルブの迅速な位置決めが可能になります。
必要に応じて、プロセスの安定性と安全性を最大限に高めるために、フェイルセーフ、フェイル・トゥ・オープン、フェイル・イン・プレース機能のいずれかを選択してください。