Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSITRANS TH320/TH420なの?

ヘッドマウント設置用に設計されたSITRANS TH320とTH420は、ユニバーサルセンサー入力、簡単な試運転、シームレスな接続を兼ね備えています。TH320はコアHARTアプリケーションを効率的にカバーし、TH420はデュアル入力動作、ドリフト検出、HARTまたはPROFIBUS PA通信を追加して可用性を高めています。危険場所用のバージョンと安全関連アプリケーション用のバージョンは、要求の厳しいプラントでの使用をサポートします。

主な利点

自動センサーバックアップでダウンタイムを回避

可用性の高いアプリケーションでは、SITRANS TH420は1つのセンサーが故障しても測定を続けます。ホットバックアップ付きのデュアル入力設計は、自動的に2番目のセンサーに切り替わり、継続的なプロセスの可視性を維持します。

デバイスの試運転と交換をより迅速に

HARTまたはPROFIBUS PAによる設定、保存されたパラメータデータ、および実用的なサービス機能により、セットアップ時間が短縮され、交換が簡単になります。これにより、試運転の手間が省け、測定ポイントをより早く稼働状態に戻すことができます。

精度を向上させ、メンテナンス計画を立てましょう

高度な診断と、SITRANS TH420ではセンサードリフト検出により、センサーの問題を早期に特定できます。センサートリムと組み合わせて正確なマッチングを実現することで、より迅速なキャリブレーションとより的を絞ったメンテナンスを実現できます。

主な詳細

入力

抵抗温度計、熱電対、抵抗型センサー、DC電圧源

出力

4... 20mA (SITRANS TH320)、ハート (SITRANS TH320/420)、プロフィバス PA (SITRANS TH420)

動作温度範囲

標準:-50... +85°C (-58... +185°F); SIL: -40... +80°C (-40... +176°F)

証明書/承認

アテックス、IECEx、FM、CSA、EACEX、ネプシ、インメトロ、SIL 2/3認定(HARTのみ)

使いやすさ/安全性

ハードウェアとソフトウェアの書き込み保護、テスト用の無停電ループ電流測定、21mAエラー電流によるアラームバックアップ

精度/安定性

Pt100(IEC60751)+/-0.04°Cの最高入力精度、安定性:+/-0.05°C(1年)または+/-0.18°C(5年間)、2x 4線式RTD接続(TH420)

主要な機能

よくある質問 (FAQ)

その他のリソースと関連製品

製品の詳細

ツールとダウンロード

サイトポータル | SITRANS TH320/TH420

計測インテリジェンス | サイジングと計算ツール

コンフィギュレーター | 製品コンフィギュレーター

画像データベース | 製品の写真と図面

税額データ | CAxダウンロードマネージャー

ビデオ | プロセス計装機器

サポート

オンラインサポート | すべての製品

オンラインサポート | テクニカルフォーラム

オンラインサポート | 新しいサポートリクエストを作成してください