Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSITRANS TR320/TR420なの?

DINレールに取り付けるように設計されたSITRANS TR320とTR420を使用すると、制御キャビネットや保護ボックスの温度測定が容易になります。TR320は標準の単一入力アプリケーションをカバーしています。TR420は、デュアル入力動作、ホットバックアップ、ドリフト検出を追加して、可用性を高めています。ユニバーサル入力、HART通信、SIL 2/3オプションは、要求の厳しいプラントの計装を標準化するのに役立ちます。

主な利点

ホットバックアップ機能で稼働時間を最大化してください

高可用性アプリケーションでは、TR420は最初のセンサーが故障すると自動的に2番目のセンサーに切り替わります。測定はデータを失うことなく継続されます。これにより、プロセスの中断を防ぎ、手動による介入を減らすことができます。

ユニバーサル入力で統合を簡素化します

1つのレールマウントプラットフォームは、RTD、熱電対、抵抗、電圧入力をサポートします。これにより、設置を標準化し、デバイスのバリエーションを減らし、多くの測定ポイントでのエンジニアリング、スペア、操作を簡素化できます。

機能安全要件をサポートします

認定SIL 2/3バリアントは、安全関連の温度アプリケーションの機能安全要件を満たすのに役立ちます。HART 7は、デバイスのライフサイクル全体を通じて、信頼性の高い試運転とテストもサポートします。

主な詳細

入力

測温抵抗計、熱電対、抵抗型センサー、DC電源

出力

4... 20mA (SITRANS TR320); ハート (SITRANS TR320/420)

動作温度範囲

標準:-50... +85°C (-58... +185°F); SIL: -40... +80°C (-40... +176°F)

証明書/承認

アテックス、IECEx、FM、CSA、EACEX、ネプシ、インメトロ、SIL2/3(ハートのみ)

使いやすさ/安全性

最大限のセキュリティを実現するハードウェアとソフトウェアの書き込み保護、テスト用の無停電ループ電流測定、21mAエラー電流によるアラームバックアップ

精度/安定性

Pt100(IEC60751)+/-0.04°Cの最高入力精度、安定性:+/-0.05°C(1年)または+/-0.18°C(5年間)、2x 4線式RTD接続(TR420)

主要な機能

よくある質問 (FAQ)

その他のリソースと関連製品

製品の詳細

ツールとダウンロード

サイトポータル | SITRANS TR320/TR420

計測インテリジェンス | サイジングと計算ツール

コンフィギュレーター | 製品コンフィギュレーター

画像データベース | 製品の写真と図面

税額データ | CAxダウンロードマネージャー

ビデオ | プロセス計装機器

サポート

オンラインサポート | すべての製品

オンラインサポート | テクニカルフォーラム

オンラインサポート | 新しいサポートリクエストを作成してください