Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSITRANS P320/P420なの?

SITRANS P320/P420は、高精度、高速応答、高度な診断機能へのリモートアクセスを兼ね備えています。ユーザーは、コントロールルームから値の読み取り、デバイスの設定、メンテナンスの実行、SILワークフローのサポートを行うことができるため、現場への立ち寄り、ダウンタイム、危険場所での暴露を減らすことができます。

メンテナンスコストと労力を削減します

最長15年のプルーフテスト間隔、ガイド付きの試運転、明確な診断により、これらの送信機はサービスの労力、ダウンタイム、総所有コストを削減します。

厳しい用途でも確実に測定できます

高精度、速い応答時間、頑丈な設計は、安全性が重要な化学、石油化学、その他の要求の厳しい産業での安定した測定をサポートします。

複数の測定タスクに対応

ゲージ、絶対圧、差圧をカバーし、レベル、体積流量、質量流量の測定をサポートします。この柔軟性により、1つの送信機ファミリーを多くのプロセスタスクに使用できます。

主な詳細

正確さ

SITRANS P320の場合は最大 0.055%、SITRANS P420の場合は最大 0.04%

測定範囲

バージョンと測定セルにもよりますが、10mbarから700barまで

応答時間と長期的な安定性

105ミリ秒まで短縮し、0.125% /5年以下

証明書/承認

アテックス、IEC EX、FM、CSA、ネプシなど

安全性、診断、動作条件

SIL2/3アプリケーション用のIEC 61508、NAMUR NE107に準拠した診断、および測定された中温—40°から+100°Cまで

コミュニケーション

PROFINET オーバーイーサネット-APL、HART、プロフィバス PA、ファンデーションフィールドバス付き4~20 mA

主要な機能

コントロールルームから安全に作業してください

リモートセーフティハンドリングは、制御室からリモートで構成、メンテナンス、SIL検証をサポートし、危険場所での暴露を減らし、試運転時間を短縮します。最長15年のプルーフテスト間隔はサービスの最適化に役立ち、測定データに簡単にアクセスできるため、時間のかかる現場に出向くことなく圧力および温度装置の操作が簡単になります。

デジタル化の準備はできています

SITRANS P420は、オンボードでのプロセス値の保存と最大1,500の測定値の傾向記録機能を備えています。これにより、ユーザーはプロセスの挙動をより深く理解でき、最適化とメンテナンスの意思決定に役立ちます。これにより、時間の経過に伴う傾向をより適切に監視でき、偏差を早期に検出し、透明性を高め、より多くの情報に基づいたサービス計画と工場全体のプロセス最適化をサポートします。

工場には黄色と青の作業服、白いヘルメットをかぶった2人の労働者が立っています。右は透明な安全メガネを着用し、ラップトップを使用しています。

直感的なローカル操作と診断

大きなディスプレイと4つのボタンで、ローカルでのセットアップと操作が簡単です。NAMUR NE107による診断では、デバイスの状態が明確になり、ユーザーは問題をより早く特定し、メンテナンスをより効率的に計画できます。SITRANS IQ Guardは、プロセス統合、検証、診断、およびフィールドデバイスとプロセス値の継続的な監視において24時間365日の透明性を高めます。

16-9-ケミストファブリックサイドショット 5 オリジナル -6c0f4f26156150f444f8fcae75b26792dc52ef20

3つのバリア設計で安全性を高めましょう

送信機は革新的な3バリア設計を採用しています。2つのバリアが故障してセンサーが損傷すると、アラームが鳴り、3つ目のバリアがガスの漏れを防ぎます。この高度な保護は、有害ガス用途向けに設計されており、過圧や腐食などの極端な条件下でも、人員や機器の操作上の安全性を高めるのに役立ちます。

イーサネット-APLで通信を高速化します

従来のフィールドバステクノロジーの限界を克服してください。PROFINET over Ethernet-APLは、電力とデータの両方を伝送するシンプルな2線式インフラストラクチャで、最大1,000メートルの距離にわたって10 Mbit/sの高速データ伝送を実現します。本質的に安全な設計で、既存のネットワークやTIA Portal にシームレスに統合できるため、設置の複雑さが軽減され、プラントのデジタル化による将来的な運用が可能になります。

他の人がSITRANS P320/P420をどのように使用しているかを発見してください

ケーススタディ

SITRANS P320による安全な近代化

会社: リンデ・ガス

正確な圧力測定は分離プロセス全体にとって重要です。カラムと呼ばれる2つの容器が圧力差を生じ、窒素が酸素から分離します。

金属配管に接続された工業用測定装置は902.16を表示します。

よくある質問 (FAQ)

その他のリソースと関連製品

製品の詳細

パンフレット | SITRANS P

カタログシート | SITRANS P320/P420

ツールとダウンロード

サイトポータル | SITRANS P320/P420

画像データベース | 製品の写真と図面

CAxダウンロードマネージャー | CaXデータ

ビデオ | プロセス計装機器

サポート

オンラインサポート | すべての製品

オンラインサポート | テクニカルフォーラム

オンラインサポート | 新しいサポートリクエストを作成してください