幅広い材料互換性
セラミックやPFAなどの高耐性のライナーと、プラチナやハステロイなどの電極を装備したSITRANS FMS100は、非常に攻撃性の高い化学物質や200°C(392°F)までの極端な温度に効果的に対処します。
汎用性を重視して設計されたSITRANS FMS100は、化学処理や食品・飲料などの厳しい環境でも優れています。SITRANS FMT020 トランスミッターと組み合わせると、完全な流量計になり、正確で信頼性の高い測定が可能になり、プロセス制御の最適化とコスト削減が可能になります。コンパクトなウェーハ設計により、狭いスペースにも簡単に設置できます。丈夫な素材は、耐腐食性と高温耐性を提供します。
導電性液体の測定において並外れた精度を体験し、安定したプロセス制御を保証し、重要な用途で不確実性を最小限に抑えます。媒質が激しい場合や温度が高い場合でも同様です。
可動部品がなく、頑丈で耐腐食性のある設計により、SITRANS FMS100は動作間隔が長く、メンテナンスが少なくて済むため、稼働時間を最大化し、サービス労力を軽減できます。
設定と校正データを自動的にアップロードするSENSORPROM™ テクノロジーのおかげで、起動が速く、送信機を簡単に交換できるため、シームレスな統合と一貫した性能が得られます。
公称サイズと測定範囲 | DN2からDN100(1/12インチから4インチ) 0から10メートル/秒 |
正確さ | 標準精度はレートの 0.4%、オプションでレートの 0.2% までの高精度キャリブレーション付き |
動作圧力 | 最大40バール(最大580psi)(フランジの種類とライナーによって異なります) |
周囲温度と中温 | 周囲温度:-40から100°C(-40から212°F) 中温:-40〜200°C(-40〜392°F)(ライナーによって異なります) |
ライナー、電極、センサー材料 | ライナー:PFA、セラミックス 電極:ハステロイC22/2.460、プラチナ ハウジング:ステンレススチールAISI 316L/1.440ポリッシュ仕上げ フランジ:ステンレススチールAISI 316L/1.4404フランジハウジング、光沢仕上げ、PVDF、ハステロイ |
承認/証明書 | 食品認証: セラミック:3A PFA: 3A、FDA、EC/1935/2004 食品接触適合宣言書 |

セラミックやPFAなどの高耐性のライナーと、プラチナやハステロイなどの電極を装備したSITRANS FMS100は、非常に攻撃性の高い化学物質や200°C(392°F)までの極端な温度に効果的に対処します。

センサーは、食品・飲料の承認を受けており、さまざまな衛生プロセス接続を備えた独自の機械設計を備えているため、CIP/SIP洗浄などの厳しい衛生基準を必要とする用途に最適です。

統合された診断と自己検証はデバイスの状態を継続的にチェックし、SITRANS Verificatorは追跡可能なレポートによる外部検証を可能にします。結果はSIMATIC PDMとシトランスのモバイルIQで確認できます。
パンフレット | シトランス FMT020-新世代流量計
カタログ | SITRANS FMS100
サイトポータル | 製品の概要
サイジングと計算ツール | 計測インテリジェンス
コンフィギュレーター | Siemens Product Configurator
画像データベース | 製品の写真と図面
税額データ | CAxダウンロードマネージャー
ビデオ | YouTube