Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSITRANS コンディションモニタリングなの?

SITRANS コンディションモニタリングは、予知保全のための完全なポートフォリオを提供します。SITRANS MS200マルチセンサーは、モーター、ポンプ、コンプレッサー、ギアボックスなどの機械部品の振動、磁場、温度を監視します。その堅牢な設計により、危険区域を含む厳しい環境に適しています。SITRANS CC220ゲートウェイは、さまざまな予知保全ソリューションへの柔軟な統合を可能にします。

SITRANS 状態監視アニメーション

条件の透明性を高めましょう

追加の状態データを取得することで、重要な資産の状態をより深く把握できます。関連するKPIを計算してより迅速に洞察を得て、振動や磁場のデータを確実に測定してください。

分析ツールへの簡単な統合

標準化されたインターフェースを備えたオープンで安全なecosystem 恩恵を受け、保守および最適化ツールでデータを使用し、小規模な設備から複数の資産の包括的な監視まで拡張できます。

ブラウンフィールド環境での迅速かつ簡単な設置

柔軟な取り付けオプションで必要な場所にセンサーを改造し、ケーブル不要のバッテリー駆動センサーで迅速な試運転を可能にし、使いやすいウェブサーバーでセットアップとオンボーディングを簡素化します。

主な詳細

測定値

振動(3軸)、温度、磁場強度-すべての主要な回転機器のKPIと生データを網羅しています

接続性

SITRANS MS200経由のブルートゥース BLE 5.0、SITRANS CC220ゲートウェイ経由のMQTTによる安全で暗号化されたデータ転送

データサイクル

設定可能:最大 1/100 秒-最小 1/24 時間

電力供給

交換可能な3.6V産業用バッテリー、最長5年の寿命(測定設定による)

侵入保護

IP68およびIP69(SITRANS MS200)。過酷な産業環境や屋外環境に適しています

危険区域

ATEX/IECEX認定のExバリアントが利用可能です:IIC T4ギガビットでII 2G Ex — ゾーン1とゾーン2が承認されました

注目のポートフォリオ

SITRANS MS200 マルチセンサー

SITRANS MS200は、ポンプ、コンプレッサー、ギアボックスなどの回転機器の振動(3軸)、温度、磁場を監視するためのワイヤレスバッテリー駆動マルチセンサーです。そのIP68/IP69エンクロージャーと柔軟な取り付けにより、ブラウンフィールドでの改造が簡単です。SITRANS MS200 Exは、石油・ガス、化学、石油化学産業のゾーン1/2の危険区域向けのアテックス/IECEX認定(II 2G Ex in IIC T4 Gb)です。

SITRANS MS200 R2.0_フロント

SITRANS CC220 ゲートウェイ

SITRANS CC220ゲートウェイは、SITRANS MS200マルチセンサーと接続されたソフトウェアソリューションの間の安全なインターフェイスとして機能します。これにより、センサーデータを分析ソフトウェアやプラットフォームに安全かつ暗号化された状態で送信できます。

SITRANS CC220 (ウェブ用 640 x 480ピクセル)

SITRANS SCM IQ

SITRANS SCM IQは、SITRANS MS200マルチセンサーで使用できるモバイルウェブアプリです。マルチセンサーデータやその他のマシンデータを処理し、AIベースの偏差の早期検出を可能にし、マシンの状態を明確に視覚化し、電子メールで通知を送信します。

SITRANS SCM IQ_アイコン(ウェブ640x480用)

Senseye Predictive Maintenance

Senseye Predictive Maintenanceは、1分間に100万件を超える機械関連のデータポイントを処理する、大規模な予知メンテナンスのためのクラウドベースのプラットフォームです。AIを活用した分析を使用して、資産の状態を正確に評価し、メンテナンス計画を改善し、ダウンタイムとメンテナンスの労力を削減します。また、SITRANS MS200マルチセンサーやSITRANS CC220ゲートウェイと組み合わせることもできます。

センスアイ初期導入フェーズホワイト (英語) (Web 640x480用)

Siemens スとサードパーティのソリューション

SITRANS Condition Monitoringは他のソフトウェアソリューションとシームレスに統合され、既存のインフラに合わせて柔軟に調整できます。

アーキテクチャオープンネスアイコン-シームレスインテグレーションボックス

他の人がSITRANS コンディションモニタリングをどのように使用しているかを調べてください

アグノーの参考写真

Siemens SAS | Siemens マニュファクチャリングアグノーのSmart Condition Monitoring

ハーグノーのSiemens 工場のポンプステーションを巡るセルフガイドの360°ツアーに参加して、予知保全のための革新的なソリューションについて詳しく学んでください。

よくある質問 (FAQ)

その他のリソースと関連製品

製品の詳細

サイトポータル | SITRANS MS200 マルチセンサー

サイトポータル | SITRANS CC220 ゲートウェイ

SSITRANS コンディションモニタリングの詳細

チュートリアルビデオ | SITRANS SCM IQ

ブログ記事 | AIがサポートする状態監視

サポート

オンラインサポート | すべての製品

オンラインサポート | テクニカルフォーラム

オンラインサポート | 新しいサポートリクエストを作成してください