クラスAAまでの幅広いセンサー選択
Pt100/Pt1000 RTD(ベーシック、耐振性、拡張レンジ)または熱電対(K、J、N、E、T、R、Sなど)を選択してください。シングルエレメントまたはデュアルエレメントがあり、RTD精度はIECクラスAAまでです。
SITRANS Tインサートは、ヨーロッパ(DIN)またはアメリカ(ANSI バネ付き)タイプがあり、サーモウェルを取り外さずにSITRANS TS500アセンブリに直接取り付けられます。幅広い種類のRTDおよび熱電対センサー、設定可能な長さと先端径、オプションのTHシリーズ送信機は、幅広いプロセス要件に対応します。
サーモウェルやプロセスシールを傷つけずに測定インサートを交換してください。メンテナンス時間を大幅に短縮し、正確な測定値を迅速に戻し、最小限の操作で資産をオンラインに保ちます。
ヨーロッパのDINバリアントでは、トランスミッターの取り付けにセラミックベースまたはフライングリードを使用します。アメリカのANSIバネ仕掛け設計により、信頼性の高いサーモウェル接触が保証されます。どちらのタイプも世界中のSITRANS TS500接続ヘッドに適合します。
ATEXとIECExは、本質的な安全性(Ex ia)、防炎エンクロージャー(Ex d)、および非火花(Ex ec)の認定を受けています。FMとCSAの承認も可能です。SIL 2/3機能安全は、SITRANS TH320/TH420と組み合わせるとサポートされます。
出力 | ダイレクトセンサー信号 |
最大動作温度 | ポイント 100 ベーシック:—30... +400 °C (-22... 752 °F) |
侵入保護 | IP54-68、接続ヘッドの種類によって異なります |

Pt100/Pt1000 RTD(ベーシック、耐振性、拡張レンジ)または熱電対(K、J、N、E、T、R、Sなど)を選択してください。シングルエレメントまたはデュアルエレメントがあり、RTD精度はIECクラスAAまでです。

チップの直径が6、8、または10mmは、さまざまなサーモウェルのボアに適しています。長さの範囲は45〜2,000 mmで、ミリメートル単位で指定して、SITRANS TS500または互換性のあるサーモウェルに正確に合わせることができます。

4—20 mA、HART 7、またはPROFIBUS PA出力用のDINフライングリードバリアントにTHシリーズのヘッドトランスミッターを取り付けます。SITRANS TH420は、可用性の高いアプリケーション向けにホットバックアップ付きのデュアルセンサー入力を追加します。
パンフレット | 精度と信頼性のトップバリュー
カタログ | シトランス・ツィンサーツさん
サイトポータル | 製品の概要
計測インテリジェンス |サイジングと計算ツール
コンフィギュレーター | Siemens Product Configurator
画像データベース | 製品の写真と図面
税額データ | CAxダウンロードマネージャー
ビデオ | YouTube