Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSITRANS IQなの?

SITRANS hub IQは、SSITRANS とサードパーティのセンサーをリモート管理するためのクラウドベースのIIoTプラットフォームです。デバイスデータをどこからでも瞬時に確認できます。ゼロタッチセットアップ、パラメータ設定とファームウェアの更新のための一元的なセンサー管理(サポートされている場合)、MQTTとREST APIs によるオープン接続による高度な分析プラットフォームへのデータ転送により、SITRANS hub IQは手作業を減らし、メンテナンスを迅速化します。

指先でデバイスをすばやくオンボーディングできます

フィールドデバイスを数分で接続できます。手動の設定ファイルや専門的なITスキルは必要ありません。Hub IQを使用すると、センサー1台あたりの設定作業に数時間かかっていた作業が数分に短縮されます。

ユーザーフレンドリーなリモートセンサー管理

リアルタイムのプロセス値、デバイスアラーム、診断、設定にアクセスします。使いやすいダッシュボードでは、接続されているすべての資産とその運用状況の概要が瞬時に表示されるため、問題をより迅速に発見して解決できます。

シームレスなデータ接続

MQTTまたはREST APIを介して、手間をかけずにライブセンサーデータをSCADA、DCS、データ分析システム(Siemens サードパーティ)にストリーミングします。事前定義されたテンプレートや柔軟な設定によるカスタム設定は必要ありません。

主要な機能

ライブセンサーヘルスダッシュボード

リモート監視ダッシュボード

接続されているすべてのセンサーを1つのダッシュボードで監視できます。ライブ測定値、プロセスアラーム、デバイスヘルスインジケータをリアルタイムで表示します。マップビューには各デバイスの地理的位置が表示されるので、オペレーターは予定されている現場訪問ではなく、実際のデバイスの状態に基づいて現場での介入に優先順位を付けることができます。

簡単なデバイスオンボーディング

最小限の手動入力で、SITRANS フィールドデバイスとサードパーティ製品をプラットフォームに追加できます。MQTTインターフェースを使ってどんなセンサーでも接続できます。フィールドデバイスとIoTSensors を、たとえばSiemens SIMATIC RTU3041Cを使用して、MQTTを使用して、任意のゲートウェイを介して接続します。新しいセンサーは、自動認証プロセスと事前定義された設定テンプレートによってシームレスに導入されます。

センサーのオンボーディングワークフロー
パラメータ設定を簡単にするためのリモートデバイス設定

リモート設定とパラメータ設定

現場に行かなくても、デバイス構成パラメータをリモートで読み書きできます。測定範囲、アラームセットポイント、減衰値などをクラウドインターフェイスから直接調整できます。可能な機能の範囲は、個々のデバイスの機能とネットワーク通信設定によって異なります。

無線によるファームウェアの更新

SITRANS デバイスを最新のファームウェアで常に最新の状態に保ちます。クラウドから直接プッシュするか、デバイスのウェブサーバー、モバイルIQ、または資産管理ツールを使用してダウンロードして実行するかを選択できます。ファームウェアの更新を一元管理することで、サイバーセキュリティの脅威から常に保護され、最新機能にアクセスでき、手作業を減らすことができます。

SITRANS hub IQ ファームウェアの更新プロセスのスクリーンショット
ターゲットアプリケーションにデータを転送するためのAPI設定

ライブ通知とオープン接続

Hub IQは、アラームが発生した場合に電子メール通知を使用してカスタマイズ可能なライブ通知を送信します。また、MQTT、REST-API、またはFTP通信を介して、ライブセンサーテレメトリを目的のサードパーティアプリケーションにストリーミングすることもできます。たとえば、Siemens 水流量計ポートフォリオのようなセンサーをSiemens SIWA リークモニタリング用アプリケーションスイートに接続して、プラントの運用を最適化できます。

その他のリソースや関連製品も調べてください

サポート

ドキュメンテーション | SITRANS ハブ IQ REST API リファレンス