Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜアセットフォックスなの?

情報交換が自動化され、標準化される場合はいつでも、Assetfoxは資産管理シェル(AAS)標準に基づいてそれを可能にします。主要なエンジニアリングツールで製品を見つけやすくすることで高度なエンジニアリングを実現し、エンドユーザーの新しい要件を満たすOEMによる製品データの初期提供を保証し、手動による情報の転送や更新をなくすことでオペレーターの資産管理を改善します。

APIs でアクセスできる自動または手動の方法で、製品供給用のAASX(AASファイル形式)パッケージを作成します

標準に準拠したAASエクスチェンジ

Assetfoxは、デジタルネームプレート用のAASサブモデル、ECLASS v14.0テクニカルデータ、およびVDI 2770ハンドオーバードキュメントを含むIDTA AAS規格(IEC 61406)を実装しており、MXポートを介して相互運用可能です。

産業グレードのアプリケーション

強化されたアプリケーションで、関連するすべてのデータ交換ユースケースをカバーする用途の広いソリューション。このソリューションは、小規模から大規模の設備まで拡張可能で、最高のサイバーセキュリティ要件を満たして運用されています。

すぐに使えるSaaS 信頼性

Siemens スがホストし、可用性とサポートが保証されており、お客様の手間は一切かかりません。継続的なメンテナンス、更新、迅速なトラブルシューティング、AAS標準による進化-すべてSaaSサブスクリプションでカバーされています。

主要な機能

AASのサービスとしてのインフラストラクチャ

Assetfoxは、AASリポジトリ、AASレジストリ、AASディスカバリー、AASXファイルサーバー、AASクライアント、アクセス管理(パブリック/プライベート)を含む完全なホスト型AASインフラストラクチャを提供します。インフラストラクチャの設定は不要です。マルチテナンシーSaaSプラットフォームは、OEMとデータレシーバーの両方がすぐに使えます。

Assetfoxアプリケーションコアサービス
製品タイプとインスタンスのAASパッケージを生成および管理するためのAssetfoxユーザーインターフェイス。

AASXパッケージの作成と管理

アップロードされた文書から標準化されたAASXパッケージを自動的に生成します。AASジェネレーターは、独自のデータ(PDF、BMECat/eClassファイル、画像)からAAS準拠の情報パッケージを作成します。これは、AASネイティブのデータソースをまだ持っていない組織でも使用できます。これにより、デジタルネームプレート、技術データ(ECLASS v14.0)、ハンドオーバー文書(VDI2770)など、さまざまなAASサブモデルの機械可読で構造化された資産データが可能になります。生成は手動で行うことも、APIs を使用して自動で行うこともできます。

MXポート経由の製品および機器データへのアクセス

Assetfoxを使用すると、製品や機器のデータを安全に管理できます。製品データはエンジニアリングシステムで公開できますが、機器固有のデータへのアクセスは資産購入者などの権限のある関係者に制限できます。

エンドユーザーが使用するAAS発電機の機能-この場合は手動による方法。
製品としてAssetfoxに標準が正しく実装されていることを証明するIDTAの適合ロゴ。

企業間のデータスペース接続

組織を産業データスペースにつなげましょう。Assetfoxは、MX-Port LeoとMX-Port Herculesを通じて他のAASシステムとの相互運用性をサポートし、Manufacturing X/Factory Xの一部として定義されている相互運用性の原則をサポートしています。顧客固有のデータソースコネクタは、Siemens パートナーまたはエンドユーザーが標準化されたAPIを使用して直接実現できるため、ITやOTのロックインを回避できます。

主な利点は柔軟性です

Assetfoxは、エンドユーザーだけでなく、サードパーティのアプリケーションビルダーにとってもAASインフラストラクチャを柔軟に利用できるサービスとして提供します。たとえば、デジタル製品パスポートのアプリケーションの構築、OEMとしてのAAS情報の提供、マテリアルフローのトレーサビリティを可能にするソリューションの提供などです。ライセンスモデルでは、実際に使用された分だけ課金され、ユーザーは小規模なインストールから始めて、後でシームレスに拡張することができます。

デジタル製品パスポート(DPP4.0)についてもっと学びましょう

エンドユーザーやサードパーティがAsseの上に独自のアプリケーションを構築できるようにする、定義済みでアクセスしやすいAPIカタログの説明

よくある質問 (FAQ)