Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Promocyjny wizerunek produktu Sitrans o eleganckim, nowoczesnym designie z naciskiem na technologię i innowacje.
OPRZYRZĄDOWANIE PROCESOWE

SITRANS

Oprzyrządowanie procesowe Siemens oferuje innowacyjne rozwiązania pomiarowe w celu zwiększenia wydajności instalacji i poprawy jakości produktów. Nasze inteligentne instrumenty płynnie współdziałają z przemysłowymi systemami automatyki i sterowania, umożliwiając większą przejrzystość procesów i inteligentniejsze decyzje biznesowe.

PRECYZYJNY POMIAR

Optymalizacja procesów za pomocą inteligentnych instrumentów

Rozwiązania do oprzyrządowania procesowego SITRANS zapewniają precyzyjne, niezawodne działanie i cyfrowe wglądy, aby utrzymać pracę w ruchu. Od pomiaru przepływu, ciśnienia, temperatury i masy po aplikacje cyfrowe i dostęp do danych — rozwiązania SITRANS pomagają zoptymalizować procesy i jakość produktu. W połączeniu z narzędziami cyfrowymi umożliwiającymi szybszą konfigurację, inteligentniejsze monitorowanie i podejmowanie decyzji opartych na danych pomagają zwiększyć wydajność i skrócić przestoje.

Uzyskaj kompleksowe rozwiązania pomiarowe, od inżynierii i projektowania po dostawę, instalację i uruchomienie. Nasze kompleksowe portfolio bezproblemowo integruje się z systemami instalacji i zapewnia płynny przepływ procesów.

Poznaj produkty

Spójrz za kulisy

Czego tak naprawdę potrzeba, aby wyprodukować wysokiej jakości instrumenty terenowe, na które możesz liczyć w każdej sytuacji? Kultura rozwiązywania problemów. Najnowocześniejsze narzędzia cyfrowe. Obszerne testy aż do dnia wysyłki produktu. I o wiele więcej. Wybierz się na zakulisową wycieczkę po fabrykach oprzyrządowania procesowego Siemens i zobacz, w jaki sposób staramy się przekroczyć Twoje oczekiwania.

Często zadawane pytania

Jakie zastosowania i branże korzystają z produktów SITRANS?

Niezależnie od tego, czy są oprzyrządowanie procesowe, analiza procesów, pozycjonery zaworów czy systemy ważenia i dozowania, nasze rozwiązania spełniają wymagania przemysłu przetwórczego, takich jak przemysł chemiczny, gaz i węglowodory, woda i ścieki, farmaceutyki, górnictwo, kruszywa, cement, masa celulozowa i papier, żywność i napoje czy przemysł stoczniowy.

Czym jest Biblioteka SITRANS i co zawiera?

Bloki funkcyjne SITRANS Library i płyty czołowe dla urządzeń terenowych SITRANS poprawiają automatyzację SIMATIC i obsługę systemów TIA Portal. Stanowią łatwy i skuteczny interfejs między urządzeniami terenowymi a systemem operacyjnym.

Biblioteka SITRANS pliki do pobrania oferują gotowe pliki, które ułatwiają łączenie i korzystanie z instrumentów terenowych. Te pliki do pobrania skracają czas konfiguracji i pomagają w płynniejszym działaniu systemu, jeśli korzystasz z urządzeń SITRAN i pracujesz w TIA Portal lub SIMATIC PCS 7.