Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Simcenter

Oprogramowanie do analizy konstrukcji

Przewiduj wydajność naprężeń, optymalizuj projekty i wirtualnie weryfikuj integralność strukturalną swoich produktów, jednocześnie przyspieszając czas wprowadzenia na rynek.

Zrozum integralność strukturalną swoich projektów

Oprogramowanie do symulacji analizy strukturalnej pomaga badać wpływ masy i napięcia na konstrukcję. Zrozumienie, w jaki sposób komponent lub zespół produktu reaguje pod wpływem stresu lub wibracji, ma kluczowe znaczenie w każdej branży. Jednak w miarę jak produkty i materiały stają się coraz bardziej złożone, inżynierowie potrzebują narzędzi, które wykraczają poza analizy liniowo-statyczne.

Simcenter zapewnia oprogramowanie do analizy strukturalnej potrzebne do symulacji szerokiej gamy aplikacji, wszystko w jednym środowisku użytkownika. Nie potrzebujesz już jednego narzędzia do statyki liniowej, drugiego do badania zmęczenia, a jeszcze innego do analizy nieliniowej. W rezultacie działy inżynieryjne mogą konsolidować narzędzia analizy strukturalnej i wystarczy znać pojedynczy interfejs użytkownika.

Projektowanie oraz analiza konstrukcji statków powietrznych

Przejście z lotnictwa napędzanego paliwami kopalnymi na lotnictwo zrównoważone stanowi ogromne wyzwanie inżynieryjne, ale jest wymagane, aby zachować konkurencyjność. Dowiedz się więcej o podejściu do projektowania i analizy konstrukcji płatowca, aby umożliwić ewolucję zrównoważonego lotnictwa.

Obraz - Simcenter 3D Najnowsze

Simcenter 3D: najnowsze

Odkryj najnowszą wersję Simcenter 3D
Blog wydany w ostatnim tygodniu każdego miesiąca

Co to jest oprogramowanie do analizy strukturalnej?

Analiza metodą elementów skończonych

Analiza elementów skończonych (FEA) jest technologiczną i matematyczną podstawą symulacji wydajności konstrukcji. FEA to dobrze ugruntowana metodologia wspomagająca projektowanie inżynieryjne i analizę wielu rodzajów produktów.

analiza liniowa,

Liniowa analiza strukturalna to metoda stosowana do określenia zachowania konstrukcji pod obciążeniem, przy założeniu liniowego materiału sprężystego i małych odkształceń. Jest to obecnie najczęstszy rodzaj analizy strukturalnej wykonywanej.

Analiza nieliniowa

Nieliniowa analiza strukturalna służy do uwzględnienia zmian w geometrii konstrukcji, właściwościach materiału i sztywności pod wpływem obciążeń, gdzie związek między siłami a przemieszczeniem nie jest liniowy.

Bezpłatny 30-dniowy szlak: Simcenter 3D

Szybko wprowadź zmiany projektowe, które są powielane w modelu symulacyjnym, a następnie symuluj ponownie w kilka sekund.

Przykład wdrożenia

Sumitomo Heavy Industries Morska i inżynieria

Sumitomo Heavy Industries Marine & Engineering wykorzystuje Simcenter Femap i Nastran, aby skrócić czas projektowania dzięki wysokiej jakości analizie i elastycznemu modelowaniu.

Responding quickly to ship structural analysis needs with easy-to-use Simcenter Femap
Customer Success Story

Responding quickly to ship structural analysis needs with easy-to-use Simcenter Femap

Firma:Sumitomo Heavy Industries Marine & Engineering

Branża:Przemysł morski

Lokalizacja:Yokosuka City , Japan

Poznaj możliwości symulacji analizy strukturalnej

Select...

Wyeliminuj prace przygotowawcze i skup się na analizie

Usprawnij przepływ pracy, eliminując potrzebę uproszczenia geometrii i siatkowania. Simcenter Simsolid eliminuje dwa najbardziej czasochłonne i podatne na błędy etapy w tradycyjnej analizie strukturalnej. Model CAD służy bezpośrednio jako model symulacyjny, eliminując konieczność tworzenia oddzielnego modelu elementów skończonych.

simcenter-simsolid-640x360
simcenter-simsolid-assemblies-640x360

Łatwa analiza dużych, złożonych zespołów

Zaprojektowany z myślą o szybkości i skalowalności, Simcener Simsolid obsługuje złożone części i duże zespoły z wyjątkową wydajnością, w tym te o szorstkich powierzchniach styku, szczelinach lub zachodzącej na siebie geometrii.

Uzyskaj wyniki w ciągu kilku minut do sekund

Simcenter Simsolid zapewnia dokładne wyniki analizy strukturalnej w ciągu kilku sekund do minut na standardowym komputerze PC. Szybkie porównywanie wielu scenariuszy projektowych. Popraw szybkość, dokładność i użyteczność projektowania opartego na symulacji w wielu branżach.

simcenter-simsolid-results-640x360

Klienci korzystający z Simcenter do analizy strukturalnej

Osoba jeździ na rowerze po drodze z górą w tle.

Mynaryc

Tworzenie szczegółowych symulacji w celu przewidywania wydajności cieplnej i strukturalnej urządzeń łączności satelitarnej o dużej przepustowości.

Przeczytaj case study

Zastosowania branżowe

Select...

Simcenter 3D wyposaża inżynierów lotniczych w solidny zestaw narzędzi do różnych zadań analitycznych, zapewniając integralność strukturalną, wydajność i niezawodność komponentów samolotów i statków kosmicznych.

  • Analiza ramy samolotu: Ocenia sztywność, trwałość i częstotliwość modalną pod kątem integralności konstrukcji.
  • Ocena skrzydeł: Mierzy sztywność, odporność na zwichnięcie skóry i częstotliwość modalną w celu optymalizacji wydajności aerodynamicznej.
  • Ocena powierzchni kontrolnych: Ocenia wytrzymałość słupów, lotników i stabilizatorów w stosunku do sił lotu.
  • Kontrola trwałości statków kosmicznych: Analizuje naprężenia termiczne i zniekształcenia kompozytów pod kątem niezawodności w warunkach przestrzennych.
  • Symulacja silnika lotniczego: Zapewnia wgląd w obciążenia obrotowe, naprężenia termiczne i komponenty, takie jak sprężarki i turbiny.
  • Uruchomienie oceny naprężeń pojazdu: Ocenia obciążenia termiczne, siły manewrowe i efekty wiatru krytyczne dla sukcesu misji.
Schemat samolotu z różnymi częściami oznaczonymi, w tym skrzydłem, kadłubem i ogonem.

Poznaj oprogramowanie do analizy konstrukcji

Webinar na życzenie | 51 minut

Analiza konstrukcji statku morskiego

Połącz symulację i testowanie, aby stworzyć prawdziwego cyfrowego bliźniaka, zapewniając dokładne symulacje analizy strukturalnej.

Wizualizacja analizy konstrukcji statku z oprogramowania Simcenter.
Analiza konstrukcji

Dowiedz się więcej

Często zadawane pytania