Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Simcenter S-Frame Foundation?

Simcenter S-Frame Foundation umożliwia inżynierom konstrukcyjnym analizę i projektowanie głębokich i płytkich fundamentów w ramach jednego, zautomatyzowanego przepływu pracy.

Oprogramowanie obsługuje szeroką gamę typów i układów fundamentów, automatycznie zarządza modelami elementów skończonych i ocenia wymagania konstrukcyjne i geotechniczne w celu zapewnienia dokładnego, zgodnego z kodem projektowania fundamentów i przejrzystej dokumentacji inżynierskiej.

Simcenter S-Frame Foundation: model 3D fundamentu betonowego ze szczegółowym układem prętów zbrojeniowych dla płyty i kolumn.

Pewny projekt fundamentu w glebie i strukturze

Simcenter S-Frame Foundation ujednolica potrzeby strukturalne i geotechniczne w zakresie projektowania głębokich i płytkich fundamentów. Zapewnia niezawodne przenoszenie obciążeń, umożliwiając inżynierom podejmowanie świadomych decyzji w zakresie solidnych i wydajnych fundamentów.

Zmniejszony wysiłek modelowania i koordynacji

Zautomatyzowane generowanie i zarządzanie modelami skończonymi elementami minimalizują pracę ręcznego modelowania. Inżynierowie mogą skuteczniej oceniać złożone układy fundamentów, zachowując spójność w miarę ewolucji projektów.

Lepszy wgląd w zachowanie fundamentów

Visualization ciśnienia w glebie, reakcji i kontroli regulacyjnych pozwala inżynierom zidentyfikować krytyczne obszary, takie jak podniesienie lub stężenie naprężeń, wspierając bardziej rzetelną weryfikację i przegląd projektu.

Najważniejsze funkcje

Zautomatyzowane zarządzanie modelami elementów skończonych

Simcenter S-Frame Foundation automatycznie generuje i utrzymuje model elementów skończonych leżący u podstaw każdego projektu fundamentu. Wraz ze zmianą geometrii lub układu siatka jest odpowiednio aktualizowana, pozostając w pełni dostępną do przeglądu i udoskonalenia, wspierając dokładną analizę bez ręcznej przebudowy.

Simcenter S-Frame Foundation z automatycznie generowaną siatką elementów skończonych na powierzchni fundamentu.

Wsparcie dla głębokich i płytkich typów fundamentów

Oprogramowanie obsługuje analizę i projektowanie szerokiej gamy typów głębokich i płytkich fundamentów, w tym izolowanych i kombinowanych podkładów, podkładów listwowych i ściennych, fundamentów matowych, pali i nasadek pali. Obsługuje również złożone geometrie, stopnie i zmiany grubości w ramach jednego modelu.

Simcenter S-FRAME Foundation wyświetla wykres konturowy ciśnienia gruntu (kPa) pod fundamentem, pokazujący rozkład obciążenia.

Analiza fundamentów liniowych i nieliniowych

Simcenter S-Frame Foundation umożliwia zarówno liniową, jak i nieliniową analizę systemów fundamentowych, umożliwiając inżynierom ocenę zachowania fundamentu w różnych założeniach i warunkach obciążenia. Umożliwia im również ocenę efektów interakcji gleba-struktura odpowiednich do scenariusza projektowego.

Simcenter S-Frame Foundation: wykres 3D momentów zginających Mx Top Wood Armer (kN* m/m) w płycie fundamentowej.

Kontrola kodu strukturalnego i geotechnicznego

Oprogramowanie przeprowadza kontrole projektu pod kątem obowiązujących wymagań konstrukcyjnych i geotechnicznych. Inżynierowie mogą przeglądać szczegółowe wyniki weryfikacji, w tym wartości pośrednie i kontrole regulacyjne, wspierając rygorystyczną ocenę wydajności fundamentu i zgodności z kodem.

Simcenter S-Frame Foundation: Analiza zginania podkładek podkładek, pokazująca rozkład naprężeń i wydajność konstrukcyjną.

Integracja z narzędziami do modelowania analizy nadbudówek

Simcenter S-Frame Foundation integruje się z narzędziami do analizy nadbudówek, importując lokalizacje wsparcia, reakcje i dane ładowania. Umożliwia to spójne przenoszenie sił z modelu konstrukcyjnego do projektu fundamentu i wspiera skoordynowane przepływy pracy podbudowa-nadbudowa.

Wejście projektowe fundamentu silosu, pokazujące model konstrukcyjny, kod betonu, pokrywę pręta zbrojenia, parametry geotechniczne i kontrole analizy dla kompleksowego projektu.

Dowiedz się, jak inni korzystają z Simcenter S-Frame Foundation

Select...

Simcenter S-Frame Foundation w budynkach i budownictwie komercyjnym

W projektach budowlanych i komercyjnych Simcenter S-Frame Foundation służy do analizy i projektowania płytkich i głębokich fundamentów podtrzymujących kolumny i ściany. Inżynierowie oceniają ciśnienie gleby, przenoszenie obciążenia i wymagania konstrukcyjne, aby zaprojektować bezpieczne fundamenty zgodne z przepisami dla budynków o różnej wielkości i złożoności.

Plac budowy z głębokim wykopem, sznurkowaniem, koparkami i wiertnicą, pokazujący aktywne prace fundamentowe.

Często zadawane pytania