Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Simcenter S-Frame Concrete?

Simcenter S-Frame Concrete usprawnia konstrukcję żelbetową, zapewniając natychmiastowe wyniki zgodne z kodem w intuicyjnym środowisku.

Inżynierowie budownictwa mogą szybko projektować, sprawdzać i optymalizować belki, kolumny, ściany przy zachowaniu pełnej przejrzystości obliczeń. Zautomatyzowane kontrole, płynna integracja z narzędziami analitycznymi i kompleksowe raporty projektowe pomagają zmniejszyć liczbę błędów, zaoszczędzić czas i budować zaufanie do każdego konkretnego projektu.

Schemat inżynierii konstrukcyjnej przedstawiający układ belek i słupów ze szczegółowymi pomiarami, zbrojenia i specyfikacjami materiału.

Informacje zwrotne dotyczące zgodności z kodem w czasie rzeczywistym

Twórz natychmiastowe wyniki sprawdzania kodu i szczegółowe raporty oparte na klauzach dotyczące osi, ścinania, zginania, skręcania i serwisowania. Narzędzie to umożliwia inżynierom walidację projektów podczas pracy i szybkie identyfikowanie rządzących przypadkami obciążenia.

Masowe konstrukcje betonowe do konstrukcji wieżowców

Zaprojektuj partiowo tysiące profili betonowych lub bezpośrednio importuj wyniki siły budynku z popularnych narzędzi analitycznych (np. ETABS®). Użyj Multistory Designer (MSD), aby masowo projektować betonowe belki, kolumny i ściany.

Pełna przejrzystość i raportowanie

Użyj automatycznie generowanych, kompleksowych raportów projektowych, aby ujawnić pośrednie wyniki, założenia, ostrzeżenia i błędy. Dzięki temu inżynierowie mogą pewnie uzasadniać decyzje recenzentom, klientom i władzom.

Najważniejsze funkcje

Konstrukcja elementu żelbetowego

Użyj Simcenter S-Frame Concrete do projektowania i wyszczególniania belek, kolumn i ścian żelbetowych. Obejmuje to prostokątne, okrągłe belki T-, L i taśmy stropowe, zgodnie z regionalnymi kodami projektowymi, w ujednoliconym środowisku modelowania.

Przestronny, pusty garaż podziemny z betonowymi ścianami i sufitem, oznaczonymi miejscami parkingowymi i odsłoniętymi rurami użytkowymi.

Automatyczne projektowanie iteracyjne

Zacznij od szacowanych wymiarów i zbrojenia, a następnie pozwól Simcenter S-Frame Concrete automatycznie wymiarować i konfigurować przekroje poprzez sprawdzanie iteracyjne, aby uzyskać przejściowe, zoptymalizowane rozwiązanie.

Niski kąt ujęcia nowoczesnego szklanego wieżowca odbijającego błękitne niebo i chmury, tworząc dynamiczny widok architektoniczny.

Kompleksowe narzędzia do detalizacji zbrojenia

Definiuj rozmiary prętów, odstępy, warstwy, opaski, strzemiona, haki, złącza i strefy zbrojenia skoncentrowane z pełną kontrolą za pomocą Simcenter S-Frame Concrete. Zapewnia to konstrukcję i sprawdzane kodem układy zbrojenia.

Schemat inżynierii konstrukcyjnej przedstawiający układ belek i słupów ze szczegółowymi pomiarami, zbrojenia i specyfikacjami materiału.

Integracja z narzędziami analitycznymi

Bezproblemowo współpracuj z Simcenter S-Frame Concrete lub importuj obciążenia i wyniki z zewnętrznego oprogramowania analitycznego (np. ETABS®), umożliwiając płynny przepływ pracy od globalnej analizy po szczegółowe projektowanie betonu.

Interfejs oprogramowania wyświetlający model strukturalny 3D z wynikami analizy oznaczonymi kolorami i legendą wykorzystania kodu.

Wielopiętrowa i ciągła konstrukcja belki

Dzięki zastosowaniu Simcenter S-Frame Concrete można efektywnie projektować całe konstrukcje wielokondygnacyjne lub wieloprzęsłowe belki ciągłe, uwzględniając zginanie, ścinanie, skręcanie, a także krótko- i długoterminowe ugięcia, dzięki skonsolidowanym raportowaniu dla wszystkich elementów.

Raport techniczny szczegółowo opisujący analizę strukturalną kolumn budynku na wielu kondygnacjach, pokazujący parametry projektowe i stan.

Dowiedz się, jak inni używają Simcenter S-Frame Concrete

Select...

Simcenter S-Frame Concrete w firmach konsultingowych i projektowych

Konsultanci inżynieryjni wykorzystują Simcenter S-Frame Concrete jako podstawowe narzędzie do projektowania żelbetu w ramach wieloprojektowych obiegów pracy do projektowania pojedynczych elementów betonowych lub masowego projektowania wysokościowych konstrukcji betonowych. Obsługuje spójne stosowanie kodów projektowych, przejrzystą kontrolę kodu i wydajną produkcję dokumentacji projektowej w różnych projektach klientów.

Inżynierowie budowlani w twardych kapeluszach i kamizelkach ochronnych przeglądają plany na laptopie na placu budowy.

Często zadawane pytania