Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Simcenter S-Frame?

Simcenter S-Frame umożliwia modelowanie, analizę i projektowanie dowolnej konstrukcji niezależnie od jej złożoności geometrycznej, rodzaju materiału, warunków obciążenia, efektów nieliniowych lub Wymagania dotyczące kodu projektowego.

Jego zautomatyzowane generatory frameworka szybko budują modele i importują modele za pomocą linków do importu BIM i DXF. Możesz zmaksymalizować wydajność dzięki zintegrowanym narzędziom do projektowania betonu i stali do projektowania, optymalizacji, zgodności z kodami i generowania raportów.

Inżynier aktywnie projektuje i analizuje złożoną konstrukcję budynku przy użyciu ramy Simcenter S-Frame, udoskonalając sekcje elementów i obciążenia.

Szybkie modelowanie

Szybko definiuj struktury za pomocą automatyzacji modelowania do generowania regularnych struktur ramowych, standardowych lub niestandardowych kratownic oraz replikuj całość lub część modelu za pomocą klonowania. Zaoszczędź czas modelowania dzięki importowaniu modelu (BIM i DXF).

Zaawansowane siatkowanie

Zaawansowane narzędzia do siatkowania umożliwiają generowanie szczegółowych wyników analiz w obszarach zainteresowań i dalszą ich analizę poprzez konwersję elementów na modele wielowarstwowe z równoważnym obciążeniem powłoki.

Kompleksowe możliwości analizy

Dzięki obszernej liście możliwości analizy i bibliotece typów FE można dokładnie modelować dowolny komponent strukturalny i generować raporty ze szczegółowymi wynikami analizy.

Najważniejsze funkcje

Kompleksowa lista analiz

Simcenter S-Frame może wykonywać dowolną z następujących analiz: liniowe drgania statyczne, naprężone lub nieobciążone lub RSA, plus ESFP/ELFP (równoważna procedura siły statycznej/bocznej), historia czasu, P-Delta, wyboczenie, budowa stopniowa, analiza obciążenia ruchomego, nieliniowo-statyczna, quasistatyczna lub nieliniowa historia czasu.

Panele słoneczne na pierwszym planie z panoramą miasta w tle.

Pełna biblioteka typów FE

Można modelować prawie każdą konstrukcję, taką jak kratownica, kabel, belka, membrana, płyta, powłoka, sprężyny stałe, liniowe i nieliniowe, wiązki łączące o nieliniowym zachowaniu materiału histerezy oraz elementy tylko naprężania/ściskania. Generuj raporty ze szczegółowymi wynikami analizy.

Nowoczesne szklane wieżowce z łączącym mostem, odbijającym błękitne niebo i światła miasta.

Zintegrowana konstrukcja stalowa

Projektuj i optymalizuj elementy stalowe pod kątem wytrzymałości i użyteczności lub twórz konstrukcje belek kompozytowych z automatycznym efektywnym przypisywaniem szerokości, obliczeniami pochylenia, układami ścinającymi, różnymi układami prętów oraz wsparciem dla nawisów i otworów. Wykonaj analizę grawitacyjną i boczną w jednym modelu. Eksportuj wyniki przezroczystych konstrukcji stalowych, aby utworzyć niestandardowe raporty konstrukcji stali.

Przemysłowe silosy zbożowe i systemy przenośników pod błękitnym niebem, prezentujące infrastrukturę rolniczą na dużą skalę.

Zintegrowana konstrukcja betonu

Użyj wyników analizy strukturalnej do kodowania kontroli i projektowania belek betonowych, słupów, ścian i ciągłych belek. Użytkownicy mogą zaprojektować i szczegółowo opisać pojedynczy element lub całą konstrukcję betonową w jednym kroku, a następnie generować profesjonalne raporty projektowe z informacjami dla wszystkich elementów betonowych, regulującymi przypadki obciążenia, wskaźnik wykorzystania i komunikaty dla wszystkich uszkodzonych elementów, w tym odniesienia do klauzul projektowych.

Simcenter S-Frame wyświetla złożony model strukturalny 3D, prezentujący skomplikowane ramy i projekt rdzenia do analizy i weryfikacji.

Zintegrowane rozwiązania

Eksportuj modele i reakcje Simcenter S-Frame do Simcenter S-Frame Timber i Simcenter S-Frame Foundation w celu projektowania drewna i analizy fundamentów. Przesyłaj dane modelu za pomocą dwukierunkowych łączy BIM za pomocą programów Revit® i TEKLA® Structures. Zaawansowany import AutoCAD® DXF umożliwia wydajne tworzenie modeli. Współpracuj z Simcenter S-Frame View w celu sprawdzania poprawności i wizualizacji.

Inżynier wykorzystuje Simcenter S-Frame do analizy konstrukcji 3D i projektowania modelu budynku.

Dowiedz się, jak inni używają Simcenter S-Frame

Plac budowy przemysłowej z dużym dźwigiem, metalową konstrukcją i białymi zbiornikami pod pochmurnym niebem.

Beck Engineering Ltd | Dostarczono wysokiej jakości, niedrogą konstrukcję dzięki produkcji poza zakładem

„Firma Beck Engineering opiera się na Simcenter S-Frame od ponad dwudziestu lat, ponieważ ma tak wiele możliwości, jest przyjazny dla użytkownika i ma wydajne przepływy pracy, które pomagają nam interpretować wyniki analiz i konstrukcji stalowych.” — Justin Nally, główny inżynier konstrukcyjny, Beck Engineering

Select...

Simcenter S-Frame w konstrukcjach budowlanych

Projektuj bezpieczne i wydajne konstrukcje wieżowe przy użyciu kompleksowych narzędzi analitycznych, takich jak analizy statyczne, dynamiczne, RSA i analizy historyczne. Wykonywanie kontroli zgodnych z kodem elementów stalowych, betonowych i drewnianych na całym świecie kody projektowe. Z precyzją rozwiązuj krytyczne wyzwania, takie jak obciążenia wiatrem, zdarzenia sejsmiczne i optymalizacja materiałów.

Trzy nowoczesne szklane bloki wież wznoszące się na błękitne niebo.

Często zadawane pytania