Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Simcenter S-Frame Steel?

Simcenter S-Frame Steel pomaga inżynierom konstrukcyjnym szybciej i pewniej projektować bezpieczne konstrukcje stalowe zgodne z kodem. W pełni zintegrowany z analizą konstrukcji, łączy zautomatyzowane projektowanie elementów stalowych i kompozytowych, konstrukcję stopniową i przejrzystą kontrolę kodu w celu zmniejszenia przeróbek, optymalizacji wykorzystania materiałów i przyspieszenia realizacji projektu od koncepcji do budowy.

Zintegrowana analiza konstrukcji i projektowanie stali

Simcenter S-Frame Steel bezproblemowo łączy wyniki analiz konstrukcyjnych ze stalą i konstrukcją kompozytową w jednym modelu, eliminując przenoszenia ręczne i redukując błędy w przepływie grawitacyjnym, sejsmicznym, dynamicznym i obciążeniowym.

Przejrzyste wyniki oparte na kodzie

Uzyskaj przejrzyste wyniki kontroli kodu w gotowych do przesłania raportach PDF z regulującymi przypadkami obciążenia, współczynnikami wykorzystania, równaniami i odniesieniami do klauzul. Szybko zrozum i uzasadnij decyzje projektowe inżynierskie.

Szybsza optymalizacja i iteracja

Simcenter S-Frame Steel obsługuje zautomatyzowane narzędzia do wymiarowania elementów, nadpisywania i filtrowania, aby umożliwić inżynierom szybkie identyfikowanie krytycznych elementów, testowanie alternatyw oraz optymalizację wagi, kosztów i możliwości konstrukcyjnych.

Najważniejsze funkcje

Konstrukcja stalowa oparta na kodzie

Projektowanie i sprawdzanie kodowych elementów stalowych pod kątem wytrzymałości i przydatności do użytku przy użyciu regionalnych kodów projektowych, z pełną kontrolą nad rzeczywistymi długościami, usztywnianiem kołnierzy, warunkami skręcania, gatunkami stali i założeniami dotyczącymi połączeń.

Przestronne wnętrze magazynu przemysłowego ze stalowymi cewkami i rurami, prezentujące obiekty produkcyjne i magazynowe.

Automatyczne projektowanie i optymalizacja

Automatycznie wymiaruj i optymalizuj elementy stalowe przy użyciu wielu kryteriów optymalizacji i ograniczeń. Inżynierowie mogą również nadpisać rozmiary przekrojów dla wszystkich członków lub wybranych podzbiorów i natychmiast zobaczyć zaktualizowany stan sprawdzania kodu, aby kierować iteracyjnym przeprojektowaniem.

Simcenter S-Frame Steel: Szczegółowy model konstrukcyjny 3D konstrukcji stalowej konstrukcji wielopiętrowego budynku, prezentujący projekt i analizę.

Przepływy pracy w projektowaniu belek kompozytowych

Simcenter S-Frame Steel obsługuje projektowanie belek kompozytowych w ramach procesu produkcji stali, w tym zautomatyzowane przypisania i obliczenia stosowane w projektowaniu kompozytowym. Wyniki obejmują złożone szczegóły projektu, które można przenieść do raportowania w celu udokumentowania złożonych zachowań i decyzji projektowych.

Wysoki nowoczesny wieżowiec w budowie z dźwigami i rusztowaniami, prezentujący rozwój urbanistyczny i postęp architektoniczny.

Wsparcie konstrukcyjne etapowe

Oceniaj wytrzymałość, stabilność i zgodność z kodem na każdym etapie budowy poprzez modelowanie warunków obciążenia wstępnego i stanów tymczasowych. Porównaj wiele etapów w jednym interfejsie.

Renderowanie Simcenter S-Frame Steel: Model konstrukcyjny szkieletowy wieżowca, prezentujący złożoną konstrukcję stali.

Przejrzyste i szczegółowe raporty inżynierskie

Generuj szczegółowe i przejrzyste raporty projektowe zawierające odpowiednie odniesienia do klauzul i równania używane do sprawdzania kodu. Raportowanie można dostosować tak, aby pokazać poziom szczegółowości potrzebny do wewnętrznego przeglądu, zatwierdzeń i dokumentacji.

Wnętrze dużego budynku przemysłowego z czerwonymi suwnicami i skomplikowaną konstrukcją belek stalowych.

Dowiedz się, jak inni używają Simcenter S-Frame Steel

Select...

Simcenter S-Frame Steel w firmach konsultingowych i projektowych

Konsultanci inżynieryjni wykorzystują stal Simcenter S-Frame jako narzędzie do projektowania stali rdzeniowej w ramach wieloprojektowych obiegów pracy w celu projektowania, wymiarowania i optymalizacji konstrukcji stalowych. Simcenter S-Frame Steel zawiera zintegrowane możliwości analizy w jednym narzędziu, oferując szybszą analizę i iteracje projektowe.

Inżynierowie budowlani w twardych kapeluszach i kamizelkach ochronnych przeglądają plany na laptopie na placu budowy.

Często zadawane pytania