Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Simcenter Multiscale Designer?

Simcenter Multiscale Designer umożliwia inżynierom opracowywanie dokładnych, wydajnych obliczeniowo modeli materiałów — od jednorodnych izotropowych do heterogenicznych anizotropowych. Łącząc zachowanie mikroelementów z wydajnością strukturalną w skali makroskali, zapewnia prawdziwy wgląd w materiał w kompozytach ciągłych, tkanych i krótkich włókien.

Simcenter Multiscale Designer przyspiesza walidację projektu i zmniejsza koszty certyfikacji, płynnie integrując się z wiodącymi rozwiązaniami FEA.

simcenter-multiscale-projektant-dlaczego-wprowadzenie-produktu-original-1017x631

Najważniejsze funkcje

Mikromechanika modelu zredukowanego zamówienia (ROM)

Simcenter Multiscale Designer łączy ogniwa jednostkowe 3D FEA z modelem o zmniejszonym zamówieniu, aby zapewnić doskonałą dokładność i wydajność obliczeniową. Intuicyjny proces opracowuje pojedyncze lub wieloskalowe modele materiałów, od kruchych/sferoidalnych izotropowych do heterogenicznych anizotropowych. Przebiegi pracy do przodu i odwrotne wyprowadzają homogenizowane właściwości ze składników lub obliczają wstecz właściwości składnika ze znanego zachowania.

Simcenter wieloskalowe możliwości projektanta rom mechanika promocyjna 640x480

Biblioteka komórek jednostek parametrycznych

Szybko buduj komórki jednostkowe z obszernej biblioteki parametrycznej obejmującej ciągłe, tkane, cięte i wzmocnione cząsteczkami formy produktów lub płynnie importuj z Simcenter Optistruct (.fem). Zarówno obiegi pracy w zakresie homogenizacji do przodu, jak i optymalizacji odwrotnej są w pełni obsługiwane, więc każdy etap modelowania wieloskalowego przebiega bez wysiłku w ramach jednego, usprawnionego interfejsu użytkownika.

simcenter wieloskalowe możliwości projektanta parametrycznej biblioteki komórek jednostek promocyjnych 640x480

Opracowanie modelu materiałów do formowania wtryskowego

Opracuj dokładne modele materiałów anizotropowych dla kompozytów formowanych wtryskowo krótkimi włóknami poprzez integrację tensorów orientacyjnych włókien. Simcenter Multiscale Designer uwzględnia zmienność rozkładu włókien oraz sztywność i wytrzymałość zależną od orientacji, aby umożliwić precyzyjne przewidywania strukturalne dla elementów z tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo.

Simcenter wieloskalowe możliwości projektowe do formowania wtryskowego, promocja opracowywania modeli materiałów 640x480

Analiza stochastyczna

Określ ilościowo wpływ zmienności geometrycznej i materiałowej w mikroskali na wydajność strukturalną w skali makroskali przy użyciu metod stochastycznych Monte Carlo i rzadkiej siatki. Simcenter Multiscale Designer oblicza funkcje rozkładu prawdopodobieństwa dla właściwości homogenizowanych i bezpośrednio wyprowadza dopuszczalne wartości A i B, aby umożliwić wirtualne procesy certyfikacji. Zmniejsz testy fizyczne, koszty i czas do kwalifikacji.

simcenter wieloskalowe możliwości projektanta analizy stochastycznej promo 640x480

Bezproblemowa integracja z rozwiązaniami FEA

Wbudowane bazy danych składowych i wieloskalowych materiałów obejmują metale, polimery i włókna, z modelami zatwierdzonymi na podstawie NIAR NCAMP/AGATE. Modele materiałów są bezproblemowo zintegrowane z Simcenter Optistruct, Simcenter Radioss i gotowe do użycia materiały zdefiniowane przez użytkownika dla Abaqus. Przyspiesz procesy symulacji strukturalnej i zapewniaj stałą dokładność w każdym środowisku solvera.

możliwość wieloskalowego projektanta simcenter bezproblemowa integracja Fea Solver promo 640x480