Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Simcenter

Materiałoznawstwo i zarządzanie

Osiągnij doskonałą dokładność symulacji dzięki inteligencji materiałów opartej na sztucznej inteligencji. Bezproblemowo zarządzaj, modeluj i symuluj złożone zachowanie materiałów, od surowych danych testowych po sprawdzone, gotowe do symulacji karty materiałów solwerowych, zapewniając pełną identyfikowalność, zgodność i pewność inżynieryjną w całym przedsiębiorstwie.

Przegląd

Dowiedz się, jak naukowcy i inżynierowie materiałowi mogą:

  • Konsolidowanie danych materiałowych z pełną identyfikowalnością
  • Przekształć surowe dane testowe w sprawdzone, gotowe do symulacji modele materiałów
  • Twórz dokładne modele wieloskalowe dla kompozytów i materiałów nowej generacji
  • Przewidywanie właściwości, odkrywanie nowych materiałów i usuwanie luk w danych dzięki zintegrowanym narzędziom sztucznej inteligencji
  • Bezproblemowe łączenie informacji o materiałach między obiegami pracy symulacji
Zbliżenie maszyny do testowania materiałów wywierającej siłę rozciągającą próbkę metalu wewnątrz ramy testowej laboratoryjnej.

Najważniejsze funkcje

Select...

Scentralizowana inteligencja danych materiałowych

Dokładna symulacja zaczyna się od zaufanych danych. Wyeliminuj silosy danych i ręczne wyszukiwanie dzięki scentralizowanej bazie danych materiałów opartej na sztucznej inteligencji. Uzyskaj dostęp do sprawdzonych zestawów danych i gotowych do symulacji kart materiałów solwerowych w obszarach strukturalnych, zmęczeniowych, termicznych, produkcyjnych i elektromagnetycznych - dzięki czemu spędzasz mniej czasu na wyszukiwaniu i więcej czasu na symulację z pewnością.

Interfejs użytkownika oprogramowania Simcenter Material Data Center.