Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Simcenter Material Modeler?

Simcenter Material Modeler umożliwia inżynierom przekształcanie danych z testów surowców w solidne modele materiałów gotowych do symulacji z szybkością i pewnością.

Intuicyjne przepływy pracy, zautomatyzowane dopasowywanie krzywych i zintegrowana symulacja walidacji usprawniają charakterystykę materiału w aplikacjach wielofizycznych. Skróć czas opracowywania, poprawić dokładność symulacji i umożliwić lepsze decyzje projektowe.

Zrzut ekranu Software Simcenter Material Modeler Multiphysics.

Generowanie sprawdzonych modeli materiałów o wysokiej wierności

Słabo skalibrowane modele materiałów zagrażają niezawodności symulacji. Simcenter Material Modeler wykorzystuje zintegrowane wirtualne próbki do walidacji, aby zapewnić dokładne parametry materiału i zwiększyć pewność końcowego CAE.

Demokratyzuj dane materialne w całym przedsiębiorstwie

Simcenter Material Modeler ściśle integruje się z Simcenter Material Data Center, aby przechowywać, zarządzać i udostępniać sprawdzone dane materiałowe, aby zapewnić spójność, wyeliminować powielanie i zachować spostrzeżenia w całym przedsiębiorstwie.

Przyspieszenie rozwoju modelu materiałowego

Przetwarzanie surowych danych testowych jest iteracyjne i zależne od wiedzy specjalistycznej. Simcenter Material Modeler automatyzuje przygotowywanie danych, dopasowywanie krzywych, kalibrację i walidację — w celu skrócenia nakładu pracy, czasu realizacji i kosztów tworzenia modelu materiałowego.

Najważniejsze funkcje

Import danych eksperymentalnych agnostycznych formatów

Simcenter Material Modeler obsługuje bezproblemowy import eksperymentalnych danych testowych do wielu formatów plików — w tym formatów CSV, Excel i natywnych dla solvera — w celu wyeliminowania barier zgodności. Inżynierowie mogą konsolidować dane z różnych źródeł testowania i sprzętu w jeden jednolity przepływ pracy. Przyspiesz charakterystykę materiału bez czasochłonnej ręcznej konwersji lub ponownego formatowania danych.

Interfejs użytkownika Simcenter Material Modeler pokazujący wieloformatowy import eksperymentalnych danych z obsługą plików CSV, Excel i natywnych dla solvera.

Łatwe przygotowanie danych

Simcenter Material Modeler automatyzuje procesy przygotowania, umożliwiając inżynierom łatwe wygładzanie, skalowanie, przesuwanie i generowanie średnich krzywych. Zaawansowane modele matematyczne stanowią potężne rozwiązanie do ekstrapolacji i dopasowywania danych krzywej testowej materiału w celu spełnienia określonych wymagań dotyczących czystych, spójnych danych wejściowych gotowych do dokładnej charakterystyki materiału.

Moduł elasto-plastikowy Simcenter Material Modeler pokazujący wygładzanie krzywej, uśrednianie, skalowanie i dopasowanie krzywej wielomodelowej na danych naprężenia-odkształcenia.

Modelowanie nieliniowości materiału

Simcenter Material Modeler oferuje bogaty zestaw modeli konstytutywnych opartych na fizyce, obejmujących zachowania elastoplastyczne, hiperelastyczne, lepkoelastyczne i wiskoplastyczne. Użytkownicy mogą definiować krzywe zależne od natężenia i temperatury. Wykorzystaj wieloskalowe modelowanie polimerów, elastomerów i kompozytów, umożliwiając spójne definicje materiałów w symulacjach strukturalnych i produkcyjnych.

Interfejs hiperelastycznego dopasowania Simcenter Material Modeler pokazujący kalibrację modeli Yeoh, Neoh, Mooney-Rivlin, Signorini, Ogeden, Gent i Arruda-Boyce.

Zaawansowana charakterystyka awarii

Simcenter Material Modeler umożliwia generowanie diagramów granicznych formowania i precyzyjne modelowanie uszkodzeń przy użyciu standardowych kryteriów branżowych, w tym modeli BiQuad, GISSMO i Johnson-Cook. Inżynierowie mogą definiować i wyodrębnić parametry trójosiowości, aby dokładnie uchwycić zachowanie pęknięć materiału i uszkodzenia, aby umożliwić uzyskanie wysokiej dokładności symulacji w zastosowaniach zderzeniowych, formowania i konstrukcji.

Model awarii Simcenter Material Modeler BiQuad pokazujący krzywą trójosiowości napięcia zerwania a naprężenia dla stali w Radioss.

Elastyczne wyjścia gotowe do solwerowania

Simcenter Material Modeler generuje gotowe do symulacji karty materiałowe kompatybilne z wieloma komercyjnymi solwerami — w tym Radioss, LS-Dyna, Optistruct, Abaqus, Ansys i AutoForm — w celu łatwego wdrażania w różnych środowiskach CAE bez ręcznej przeróbki lub translacji danych.

Simcenter Material Modeler generuje karty hiperelastyczne kompatybilne z ABAQUS do kauczuku naturalnego z eksportem wielu modeli.

Dowiedz się, jak inni używają Simcenter Material Modeler

Select...

Simcenter Material Modeler w branży motoryzacyjnej i transportowej

Producenci samochodów polegają na dokładnych modelach materiałów do symulacji kolizji i trwałości. Simcenter Material Modeler charakteryzuje metale, polimery i kompozyty wypełnione włóknami stosowane w panelach nadwozia, zderzakach i wnętrzach. Wychwytuje elastoplastyczne i zależne od szybkości zachowanie wiskoplastyczne, które są kluczowe dla precyzyjnych przewidywań zderzeń, lekkości decyzji i szybszej wirtualnej walidacji.

Dwa samochody, niebieski i czarny, biorą udział w kolizji tylnej części na utwardzonej drodze. Osłona niebieskiego samochodu jest zmięta, a jego przedni zderzak jest uszkodzony, a tylny zderzak czarnego samochodu jest również uszkodzony.