Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Simcenter Material Data Center?

Simcenter Material Data Center to kompleksowa platforma oparta na sztucznej inteligencji, która łączy multidyscyplinarne dane materiałowe w całym cyklu życia produktu, umożliwiając inżynierom dostęp do sprawdzonych, gotowych do symulacji właściwości z pełną identyfikowalnością.

Zintegrowane narzędzia oparte na sztucznej inteligencji eliminują luki w danych materiałowych, aby usprawnić dobór materiałów, zmniejszyć koszty testowania i poprawić dokładność projektowania dzięki płynnej integracji CAx i współpracy w całym przedsiębiorstwie.

Dynamiczna grafika cyfrowa prezentująca koncepcję materiałowego centrum danych, zawierająca połączone ze sobą, świecące wykresy i linie, symbolizujące przepływ danych i właściwości materiału.

Odblokuj inteligencję materialną w całej firmie

Konsoliduj dane zastrzeżone i materiały dostawców na bezpiecznej, skalowalnej platformie z dostępem opartym na rolach i kontrolą wersji, umożliwiając każdemu zespołowi jedno źródło prawdy do szybszych i bardziej pewnych decyzji.

Dostęp do kart materiałowych gotowych do symulacji

Automatycznie generuj karty solver gotowe do obsługi CAX dla Siemens i wszystkich głównych platform CAE, eliminując ręczne wprowadzanie i konwersję jednostek — umożliwiając inżynierom przyspieszenie konfiguracji i analizy symulacji od koncepcji do walidacji.

Integracja innowacji materiałów opartych na sztucznej inteligencji

Wykorzystaj sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, aby generować modele materiałów o wysokiej wierności, odblokować spostrzeżenia oparte na danych, przewidywać brakujące właściwości i odkrywać alternatywy materiałowe. Zmniejsz koszty testowania fizycznego i przyspiesz cykle projektowania.

Najważniejsze funkcje

Najbardziej wszechstronna biblioteka materiałów w branży

Korzystaj z ponad 90 000 wyselekcjonowanych zestawów danych obejmujących metale, polimery, kompozyty i zaawansowane materiały od ponad 400 światowych producentów i renomowanych standardowych baz danych branżowych. Dzięki właściwościom wielu domen — strukturalnym, zmęczeniowym, termicznym, optycznym, elektromagnetycznym i produkcyjnym — inżynierowie mają wszystko, co potrzebne do symulacji o wysokiej wierności w jednym miejscu, eliminując czasochłonne wyszukiwanie różnych źródeł.

najbardziej wszechstronna promocja biblioteki materiałów materiałów w branży centrum danych simcenter 640x480

Wyszukiwanie i porównywanie materiałów opartych na sztucznej inteligencji

Od pierwszego wyszukiwania do ostatecznego wyboru, intuicyjne funkcje wyszukiwania, filtrowania i porównywania sprawiają, że znalezienie odpowiedniego materiału jest łatwe w zakresie zgodności środowiskowej, wydajności i specyfiki dostawcy. Wizualizuj kompromisy w formacie tabelarycznym lub wykresie polarnym i wykorzystaj moc naszego generacyjnego współpilota AI do konwersacyjnych przewodników świadomych kontekstu, umożliwiając inteligentniejszy wybór materiałów opartych na danych.

Simcenter material data center promocja wyszukiwania i porównywania materiałów opartych na AI 640x480

Skalowalna, bezpieczna i konfigurowalna platforma

Platforma, wdrożona jako instancja SaaS lub on-premises, dostosowuje się do Twojego środowiska dzięki ścisłej kontroli dostępu opartej na rolach i solidnemu zarządzaniu wersjami, zapewniając pełną identyfikowalność danych. Platforma niskodowa, bez kodu z elastyczną strukturą danych bezproblemowo zarządza eksperymentalnymi, statystycznymi i gotowymi do rozwiązania solwerowymi zestawami danych, łącząc globalne zespoły na jednej zaufanej materialnej prawdzie, zawsze i wszędzie.

simcenter material data center skalowalna bezpieczna i konfigurowalna platforma promocyjna 640x480

Bezproblemowa integracja z istniejącym ekosystemem CAE

Uzyskaj dostęp do danych materiałowych z Simcenter Material Data Center bezpośrednio w Simcenter Hypermesh, Simlab, Inspire, Inspire Mold, Inspire Extrude, Feko i Material Modeler za pośrednictwem zintegrowanych wtyczek. Ta bezproblemowa integracja automatycznie wyświetla listę materiałów odpowiednich dla aplikacji, umożliwiając inżynierom bezpośrednie pobieranie kart materiałów gotowych do użycia CAE — maksymalizując produktywność w istniejącym środowisku symulacji.

Bezproblemowa integracja centrum danych materiałów simcenter z istniejącą promocją ecosystem cae 640x480

Usprawniona łączność przedsiębiorstwa i zarządzanie danymi

Bezproblemowo integruj Simcenter Material Data Center z systemami SAP, PLM i ERP za pomocą zaawansowanych APIs, tworząc solidny wątek cyfrowy w całym przedsiębiorstwie. Umożliwia zautomatyzowaną, regulowaną wymianę danych między platformami w celu wyeliminowania silosów, zachowania spójności danych oraz egzekwowania zgodności z przepisami i normami. Umożliwiaj bezproblemowy przepływ informacji o zaufanych materiałach przez cały cykl życia produktu.

Zdjęcie przedstawiające dwie osoby, mężczyznę i kobietę, stojące obok siebie i patrzące na duży, podświetlony przezroczysty ekran z wizualizacjami danych.

Dowiedz się, jak inni korzystają z Simcenter Material Data Center

Abstrakcyjna grafika przeznaczona do reprezentowania Avienta.

Avent | Centralizacja projektowania materiałów z łatwym dostępem

Avent zastąpił nieefektywne, oparte na plikach zarządzanie danymi materiałowymi Simcenter Material Data Center, tworząc jedno źródło prawdy. Scentralizowana platforma hostowana w chmurze zapewniała wszystkim działom natychmiastowy dostęp do dokładnych, kontrolowanych przeglądem danych materiałowych - poprawiając spójność, ułatwiając raportowanie i umożliwiając bezproblemową współpracę z klientami.

Select...

Simcenter Material Data Center w branży motoryzacyjnej i transportowej

Inżynierowie motoryzacyjni polegają na Simcenter Material Data Center, aby uzyskać dostęp do sprawdzonych, gotowych do symulacji danych materiałów w celu analizy konstrukcyjnej, odporności na zderzenia, trwałości, piszczenia i grzechotania, analizy termicznej i produkcyjnej. Utrzymuje cele związane z lekkością i zrównoważonym rozwojem, utrzymuje ograniczoną zgodność z substancjami i zapewnia cele dotyczące wydajności, bezpieczeństwa i kosztów w ramach programów pojazdów.

Dwie drzwi samochodowe w budowie

Często zadawane pytania

Oprogramowanie NX stanowi ujednolicone rozwiązania obsługujące wszystkie fazy projektowania układów elektromechanicznych. „Wymiana informacji w czasie rzeczywistym między projektantami układów elektrycznych, mechanicznych oraz sterowania jest kluczowym elementem dostarczania innowacyjnych produktów o wysokiej jakości na czas i w ramach budżetu”.