Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Inżynier pracujący przy biurku z dwoma monitorami pokazującymi symulacje 3D elementów mechanicznych i dynamiki płynów na laptopie i ekranach.

Co nowego w Simcenter czerwiec 2026

Rozpoczyna się nowa era dla Simcenter! Dawne produkty Altair po raz pierwszy dołączają do rodziny Simcenter.

Dlaczego Simcenter Hypermesh?

Simcenter Hypermesh to wysokowydajne środowisko elementów skończonych, które usprawnia procesy, które konfigurują, budują, uruchamiają, wizualizują i analizują symulacje dużych geometrii i zespołów. Zbudowany na otwartej, programowalnej architekturze i płynnie połączony z cyfrowym wątkiem, łatwo jest zautomatyzować procesy i dostosowywać przepływy pracy w celu przyspieszenia innowacji i eksploracji projektów.

Osoba pracująca na podwójnym ekranie z hipersiatką na ekranie

Zautomatyzowane przepływy pracy

Usprawnij konfigurację dużych zespołów i modelowania elementów skończonych poprzez automatyzację importu, klasyfikacji i łączenia modeli CAD. Następnie użyj zautomatyzowanych narzędzi do siatkowania do czyszczenia, udoskonalania i tworzenia powłok, brył i innych typów siatek.

Dokładne wyniki fizyki w czasie rzeczywistym

Wykorzystaj technologię Simcenter PhysicsAI do szkolenia modeli w oparciu o historyczne dane symulacyjne. Te narzędzia sztucznej inteligencji są osadzone w Simcenter Hypermesh i mogą tworzyć przewidywania fizyczne 1000 razy szybciej niż tradycyjne rozwiązania symulacyjne.

Modelowanie zredukowanych zamówień i modelowanie szkieletów

Uprość złożone i duże symulacje, tworząc modele 1D o zmniejszonym zamówieniu (ROM), które naśladują wyniki symulacji 3D. Użyj tych uproszczonych modeli, aby szybko zoptymalizować całe zespoły.

Najważniejsze funkcje

Budowa modelu i montaż zgodny z cyfrowym modelowaniem gwintów

Simcenter Hypermesh przekształca budowanie modeli i montaż w identyfikowalny, połączony proces. Oprócz przygotowywania modeli gotowych do symulacji, rejestruje metadane łączące części, podsystemy i zmiany projektowe w zespołach i zarządza nimi.

Każda aktualizacja jest śledzona i powiązana z bibliotekami Simcenter Hypermesh i systemami PLM/PDM. Dzięki temu dane inżynieryjne pozostają połączone, przyspieszając czas wprowadzania na rynek.

Zrzut ekranu produktu Simcenter HyperMesh, przedstawiający złożony zespół modeli i integrację cyfrowych wątków.

Szeroka obsługa CAD, FEA, siatki i solvera

Simcenter Hypermesh ujednolica cały przepływ pracy symulacji poprzez włączenie wstępnego i końcowego przetwarzania w jednym środowisku podłączonym do solvera. Zespoły mogą edytować geometrię, składać modele, definiować dane wejściowe specyficzne dla solvera oraz wizualizować lub przeglądać wyniki bez opuszczania platformy.

Zrzut ekranu produktu Simcenter HyperMesh, pokazujący siatki CAD i FEA w środowisku obsługi solvera.

Otwarte, zautomatyzowane i programowalne przepływy pracy

Simcenter Hypermesh daje użytkownikom elastyczność w tworzeniu obiegów pracy symulacji według własnego uznania - bez zastępowania narzędzi, których już używają. Otwarta architektura oprogramowania i APIs Pythona ułatwiają integrację z istniejącymi systemami, łączenie się z wewnętrznymi narzędziami i dopasowanie do ustalonych procesów. Dzięki wbudowanym narzędziom automatyzacji, które przekształcają kliknięcia w kod, inżynierowie mogą przekształcać zadania w skrypty wielokrotnego użytku.

Zrzut ekranu produktu Simcenter HyperMesh, przedstawiający otwarte, zautomatyzowane i programowalne przepływy pracy.
Select...

Simcenter Hypermesh dla NVH

Użyj Simcenter Hypermesh, aby pomóc w redukcji hałasu, wibracji i surowości konstrukcji całego pojazdu. Inżynierowie mogą zarządzać wieloma wymiennymi i dynamicznymi reprezentacjami swoich modeli oraz korzystać z różnych przypadków obciążenia, przetwarzania końcowego i narzędzi diagnostycznych NVH. Usprawniony przepływ pracy NVH zapewnia inżynierom szybką i wydajną ocenę tych wymagań.

Zrzut ekranu produktu Simcenter HyperMesh, pokazujący analizę NVH w modelu 3D.

Często zadawane pytania

Oprogramowanie NX stanowi ujednolicone rozwiązania obsługujące wszystkie fazy projektowania układów elektromechanicznych. „Wymiana informacji w czasie rzeczywistym między projektantami układów elektrycznych, mechanicznych oraz sterowania jest kluczowym elementem dostarczania innowacyjnych produktów o wysokiej jakości na czas i w ramach budżetu”.