Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Najnowsze wydanie

Co nowego w Simcenter czerwiec 2026

Znak nowej ery dla Simcenter zaczyna się już teraz!

Wydanie z czerwca 2026 roku łączy ugruntowane portfolio Simcenter z dawnymi produktami Altair, które po raz pierwszy dołączają do rodziny Simcenter.

Nowa era dla Simcenter

Połączenie Simcenter i Altair — dwóch najpotężniejszych portfolii symulacyjnych na świecie — stanowi decydujący moment dla inżynierii. Dzięki dawnym produktom Altair, które obecnie należą do rodziny Simcenter, zyskujesz dostęp do szerszego, bardziej wszechstronnego zakresu możliwości symulacji obejmujących modelowanie symulacyjne, mechaniczne, elektromagnetyczne, płyny, HPC, naukę o danych i sztuczną inteligencję — wszystko pod jednym dachem. Oznacza to większy zasięg w różnych dziedzinach inżynierii, zmniejszoną złożoność, szybszą eksplorację projektu i inteligentniejsze podejmowanie decyzji opartych na sztucznej inteligencji w celu uzyskania zaufanych wyników. Niezależnie od tego, czy jesteś wieloletnim użytkownikiem Simcenter, czy pochodzisz z Altair, nowy Simcenter został stworzony, aby pomóc Ci wprowadzać innowacje z większą pewnością siebie i mniejszymi tarciami.

Inżynier pracujący przy biurku z dwoma monitorami pokazującymi symulacje 3D elementów mechanicznych i dynamiki płynów na laptopie i ekranach.

50+ Nowe narzędzia symulacyjne

Nowe narzędzia symulacyjne firmy Altair dołączają do Simcenter, aby zapewnić najbardziej wszechstronne portfolio symulacji na rynku w zakresie modelowania i wizualizacji, mechaniki i produkcji, płynów i termicznych, elektromagnetycznych, systemów i innych.

10X Skalowanie 10x i więcej

Obsługa wielu procesorów graficznych umożliwia inżynierom skalowanie training modeli sztucznej inteligencji z symulacji CFD, umożliwiając szybszą iterację projektu z większą pewnością.

500X Generowanie i eksploracja projektów

Użyj świadomej fizyki generatywnej sztucznej inteligencji, aby stworzyć nowatorskie koncepcje projektowe w kilka sekund oparte na docelowych wymiarach i wskaźnikach wydajności — zastępując długie ręczne cykle iteracji, które mogą zająć wiele godzin.

Diagram przedstawiający trzyetapowe podejście Siemensa do zarządzania terminami, z ikonami i tekstem wyjaśniającym każdy krok.

Przejście do uproszczonego harmonogramu wydania

Od grudnia 2026 r. wszystkie produkty Simcenter będą miały dwa główne wydania rocznie w czerwcu i grudniu.

Co oznacza dla Ciebie nowy Simcenter

Symulacja Simcenter i grafika koła testowego.

Pobierz teraz

Odwiedź Centrum pomocy technicznej, aby pobrać najnowszą wersję już dziś.

Co nowego w Simcenter

Aktualizacje klucza domeny

Select...

Simcenter Hypermesh 2026.1

  • Odzyskaj za pomocą ShapeAI pomaga znaleźć i załadować siatkowe części z biblioteki zespołu w ciągu kilku sekund.
  • Teamcenter zameldowanie i wymeldowanie bez opuszczania interfejsu użytkownika Hypermesh.
  • Zwiększenie wydajności przyspieszyć obsługę dużych modeli, eksport pokładów solver i operacje podsystemów nawet czterokrotnie.
  • Ulepszona edycja geometrii FE i obiegi pracy złączy poprawiają wydajność i są praktyczne w skali produkcji.

Przeczytaj blog

Model siatki elementów skończonych 3D samochodowego komponentu konstrukcyjnego, pokazujący szczegółową geometrię i gotową do analizy strukturę siatki symulacyjnej.
Siatka symulacyjna elementu obudowy mechanicznej z kolorowymi znacznikami wskazującymi punkty analizy, topologię i szczegółową geometrię inżynierską.

Simcenter Simlab 2026.1

  • Szybsze przygotowanie modelu z ulepszoną interoperacyjnością CAD/ECAD i obsługą Designcenter.
  • Przeprojektowany interfejs użytkownika dla łatwiejszej i bardziej intuicyjnej manipulacji modelem.
  • Ulepszone siatkowanie z lepszą automatyzacją i remontowaniem oraz opcjami ECAD/E-motor.
  • Głębsze integracje solwerów akustyka rozpiętości, modelowanie elementów dyskretnych, SPH i Simcenter Optistruct, obok.
  • Bezszwowy Simcenter Flux do Simcenter Simlab parametryczne prędkości transferu tworzenie gotowych do wielofizyki modeli eMotor.
  • Złącze Simcenter HEEDS do eksploracji i optymalizacji projektu.
  • Poprawiona wydajność przetwarzania końcowego Do 83% szybciej.

Przeczytaj blog

Simcenter 3D 2606

  • Inżynierskie aktualizacje pulpitu usprawnić konfigurację i powtarzalne zadania.
  • Eksploracja projektu szybciej ocenia warianty, aby szybciej znaleźć silniejsze koncepcje.
  • Wielostopniowa analiza nieliniowa obsługuje złożone przypadki obciążenia przy mniejszej liczbie założeń.
  • Zintegrowana multifizyka utrzymuje spójność modeli strukturalnych, termicznych, ruchowych i akustycznych.
  • Aktualizacje trwałości, dynamiki i korelacji porównaj wcześniej z danymi testowymi, aby zmniejszyć pętle podpisywania.

Przeczytaj informacje o wydaniu

Model turbiny lub wirnika 3D z kolorowymi konturami pokazującymi wyniki symulacji, podkreślając rozkład wydajności między łopatkami.
Model samolotu z żółtą nakładką siatki szkieletowej, reprezentujący symulację aerodynamiczną i analizę strukturalną pełnej geometrii samolotu.

Simcenter Femap 2606

  • Rozszerzone APIs Simcenter Femap/Zaero obsługa tworzenia i automatyzacji modeli w interfejsie użytkownika.
  • Nowe okienko Teamcenter Active Workspace dostępne w Simcenter Femap do w pełni zintegrowanego zarządzania danymi korporacyjnymi.
  • Szybsze przetwarzanie wyników dla dużych modeli prowadzi do 12-krotnie szybszych obrotów wyników dla statyki liniowej.
  • Bezpośrednie wprowadzanie tekstu Simcenter Zona Zaero zapewnia pełną kontrolę nad zaawansowanymi pokładami aeroelastycznymi bez przeciążenia interfejsu użytkownika.

Przeczytaj informacje o wydaniu

Simcenter S-Frame 2026.1

  • Tworzenie i konwertowanie kolumn żelbetowych do profili stalowych żelbetowych (SRC) bezpośrednio w S-Concreate Multistory Designer.
  • Rozszerzone podparcie dla pali kwadratowych, prostokątnych i baretowych w Simcenter S-Frame Foundation poprawia dokładność modelowania poprzez reprezentowanie rzeczywistych geometrii bez okrągłych przybliżeń.
  • Zintegrowana aluminiowa konstrukcja zgodnie z American Aluminum Design Manual umożliwia automatyczne kontrole zgodności z różnymi materiałami.
  • Elastyczne linie integracyjne ścian wyodrębnia siły w lokalizacjach zdefiniowanych przez użytkownika.

Przeczytaj informacje o wydaniu

Przekrój nosa samolotu z modelem ramy konstrukcyjnej i wkładką przedstawiającą analizę siatki elementów skończonych i wyniki danych inżynierskich.
Symulacja Simcenter i grafika koła testowego.

Pobierz teraz

Odwiedź Centrum pomocy technicznej, aby pobrać najnowszą wersję już dziś.

Co nowego w Simcenter

Aktualizacje kluczy międzydomenowych

Select...

Teamcenter Simulation 2606

  • Ulepszone zarządzanie danymi symulacyjnymi dzięki wbudowanej integracji Active Workspace dla płynnych przepływów pracy RAMS w PHM MADE.
  • Silniejsza integracja MDAO z Simcenter HEEDS poprzez wizualizację automatyzacji procesów, usprawnione zarządzanie plikami wejściowymi oraz ulepszoną konfigurację badań i kontrolę wyników.
  • Poprawiona użyteczność z udoskonalonym widokiem relacji, przeglądem symulacji systemu i bezpośrednią edycją parametrów.
  • Większa wydajność i identyfikowalność dzięki ulepszonej historii uruchamiania narzędzia, wyraźniejszej diagnostyce i lepszej widoczności zmian parametrów.

Przeczytaj informacje o wydaniu

Inżynierski interfejs przepływu pracy pokazujący relacje danych symulacyjnych, zależności i identyfikowalność modelu.
Laptop i smartfon wyświetlający ekran subskrypcji newslettera na biurku, promujący rejestrację poczty e-mail i komunikację cyfrową.

Dołącz do naszej listy mailingowej

Zapisz się do naszej listy mailingowej, aby uzyskać wszystkie rzeczy Simcenter. Wybierz rozwiązania/inżynieria produktu/inżynieria wydajności.