Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Simcenter Hyperview?

Simcenter Hyperview to oprogramowanie do analizy CAE do przetwarzania końcowego o wysokiej wierności. Skutecznie ułatwia szczegółową, interaktywną wizualizację danych 3D i eksplorację wyników symulacji FEA i systemów wieloobiektowych.

To solidne oprogramowanie bez wysiłku zarządza dużymi plikami wyników, poprawiając zrozumienie złożonych symulacji i umożliwiając dokładne interpretacje i świadome podejmowanie decyzji.

Cyfrowe renderowanie skrzydła samolotu wyświetla wykres konturu przedstawiający naprężenia żywiołów w różnych kolorach, z legendą wskazującą wartości naprężeń.

Wizualizacja i analiza danych

Simcenter Hyperview to oprogramowanie do przetwarzania końcowego, które oferuje kompletne rozwiązanie dla wszystkich aspektów wyników symulacji. Od urzekających animacji po pomocne fabuły i filmy, umożliwia użytkownikom wizualizację wszystkich wyników.

Ulepszanie wizualizacji i raportowania

To oprogramowanie bezproblemowo interpretuje złożone dane i zapewnia precyzję symulacji. Ponadto kompleksowe generowanie raportów zapewnia przejrzystą komunikację i zwiększoną produktywność.

Uzyskaj szybsze i wysokiej jakości wyniki

Simcenter Hyperview oferuje niezrównaną elastyczność i integrację. Zaawansowane algorytmy i wielordzeniowe możliwości przetwarzania zapewniają szybkie przetwarzanie wyników, nawet przy rozbudowanych modelach i zestawach danych.

Najważniejsze funkcje

Wielostronicowy, wielookienny

Zapoznaj się z modelami dzięki elastycznej organizacji układu Simcenter Hyperview. Oferuje wielostronicowe środowisko wielookienne, które umożliwia użytkownikom jednoczesne badanie wielu modeli, umożliwiając kompleksową analizę i porównanie.

Interfejs oprogramowania wyświetla wiele modeli 3D elementów konstrukcyjnych, każdy z wykresem konturowym przedstawiającym wyniki analizy naprężeń przy użyciu oznaczonej kolorami legendy.

Bezproblemowa integracja

Łącz się płynnie z popularnymi solwerami CAE. Simcenter Hyperview obsługuje szeroką gamę solwerów, umożliwiając użytkownikom animowanie i drukowanie wyników Simcenter Optistruct, Simcenter Radioss, Simcenter Motionsolve, Simcenter Nastran, Abaqus, Ansys, LS-DYNA, MSC Nastran, Pam-Crash, Adams, ADVC i innych.

Cyfrowe renderowanie modelu silnika odrzutowego pokazuje wykres konturowy analizy naprężeń na łopatkach turbiny, z oznaczoną kolorami legendą wskazującą poziomy naprężeń.

Rozwiązania dostosowane

Uzyskaj dostęp do zestawów narzędzi branżowych, aby zaspokoić wyjątkowe potrzeby użytkowników. Niezależnie od tego, czy pracujesz nad bezpieczeństwem pojazdów, analizą NVH, symulacjami lotniczymi, symulacjami MBD lub innymi dziedzinami; nasze gotowe zestawy narzędzi zapewniają specjalistyczne funkcje, które pogłębiają zrozumienie wyników symulacji przez użytkowników.

Interfejs oprogramowania wyświetla równoległe porównanie symulowanego wypadku samochodowego, z rzeczywistym obrazem rozbitego samochodu po lewej stronie i cyfrowo nałożonym modelem z punktami danych i analizą deformacji po prawej stronie.

Zautomatyzowane przepływy pracy

Łatwe ponowne wykorzystanie raportów dzięki konfigurowalnym szablonom, automatyzuj powtarzalne zadania i generuj profesjonalne prezentacje. Uprość ocenę dzięki łatwemu tworzeniu szablonów i generowaniu w pełni zautomatyzowanych raportów PowerPoint, które dynamicznie prezentują animacje, zapętlenie wyników i hotspoty z wielu przypadków ładowania.

Interfejs oprogramowania wyświetla dwa modele 3D komponentu strukturalnego, przy czym górny model przedstawia wykres konturowy gęstości elementów w różnych kolorach, a model dolny pokazuje inną wizualizację tego samego komponentu, obok wykresu liniowego ilustrującego gęstość elementów w czasie.