Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Inżynier pracujący przy biurku z dwoma monitorami pokazującymi symulacje 3D elementów mechanicznych i dynamiki płynów na laptopie i ekranach.

Co nowego w Simcenter czerwiec 2026

Rozpoczyna się nowa era dla Simcenter! Dawne produkty Altair po raz pierwszy dołączają do rodziny Simcenter.

Dlaczego Simcenter Inspire?

Simcenter Inspire to potężne narzędzie CAE stworzone specjalnie dla projektantów, wprowadzające symulację i fizykę obliczeniową w środowisku podobnym do CAD.

Dzięki płynnej integracji modelowania geometrii, projektowania generatywnego i symulacji produkcji, Inspire oferuje szybką eksplorację koncepcji, walidację wydajności i ocenę możliwości wytwarzania na początku procesu projektowania, wypełniając lukę między pomysłami a produkcją.

simcenter-inspire-screenshot-why-product-shero-2560x1440

Zaawansowane modelowanie hybrydowe

Simcenter Inspire pozwala użytkownikom bezproblemowo łączyć modelowanie organiczne bReP, PolynUrbs, fasety i ukrytą geometrię. Inteligentne narzędzia do szkicowania, unikalna historia budowy przyspieszają cykle projektowania i zapewniają spójność.

Szybka fizyka obliczeniowa

Simcenter Inspire wprowadza symulację do intuicyjnego środowiska do eksploracji wydajności strukturalnej, ruchu i płynów. Wbudowane solwery eliminują lub automatyzują siatkowanie, usprawniając analizę bez utraty dokładności.

Konstrukcja generatywna i produktywność

Dzięki kompleksowemu zestawowi narzędzi optymalizacyjnych Simcenter Inspire napędza tworzenie wysokowydajnych, możliwych do produkcji projektów. Umożliwia efektywne wykorzystanie materiałów, udoskonalenie konstrukcji i lekkość.

Polecane narzędzia

Select...

Simcenter Inspire Cast

Zaawansowane modelowanie hybrydowe

Od projektantów produktów po inżynierów odlewniczych, Simcenter Inspire Cast to kompletne, solidne i łatwe w użyciu oprogramowanie do symulacji odlewów metali zarówno dla początkujących, jak i ekspertów. Stosowany na początku cyklu projektowania części, zmniejsza kosztowne, czasochłonne iteracje między projektowaniem a produkcją. Inspire Cast obsługuje szeroki zestaw procesów i warunków odlewania, pomagając użytkownikom podejmować mądrzejsze decyzje w celu poprawy jakości i rentowności produktu. Podejście skupiające się na geometrii i częściach ułatwia wczesne rozwiązywanie problemów, przeprowadzanie analiz, optymalizację, walidację i rzucanie w jednym kompleksowym środowisku.

Simcenter Inspire Cast łączy w unikalny sposób symulację rzutowania z praktyczną sztuczną inteligencją (AI), łącząc uczenie maszynowe oparte na danych z symulacją opartą na fizyce — nie wymaga głębokiej wiedzy w zakresie metod elementów skończonych lub sztucznej inteligencji. Ucząc się z poprzednich symulacji, przyspiesza cykle projektowania, optymalizuje wydajność i demokratyzuje projektowanie castingu, dając użytkownikom przewagę konkurencyjną.

simcenter-inspire-cast-design-for-castings-mhero-1280x720