Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Inżynier pracujący przy biurku z dwoma monitorami pokazującymi symulacje 3D elementów mechanicznych i dynamiki płynów na laptopie i ekranach.

Co nowego w Simcenter czerwiec 2026

Rozpoczyna się nowa era dla Simcenter! Dawne produkty Altair po raz pierwszy dołączają do rodziny Simcenter.

Dlaczego Simcenter Simsolid?

Simcenter Simsolid to zmieniające grę narzędzie do symulacji i analizy konstrukcji dla projektantów i inżynierów. Eliminując przygotowanie geometrii i siatkowanie, wydajność konstrukcji może zostać sprawdzona w ciągu kilku minut na w pełni wyposażonych zespołach CAD, oszczędzając czas i zmniejszając liczbę błędów. Simcenter Simsolid pozwala zespołom szybciej wprowadzać produkty wysokiej jakości na rynek i wyprzedzać konkurencję.

Wyświetlacz komputera pokazuje model inżynieryjny 3D obok ustawień lub panelu danych.

Wyeliminuj prace przygotowawcze i skup się na analizie

Usprawnij przepływ pracy, eliminując potrzebę uproszczenia geometrii i siatkowania. Simcenter Simsolid eliminuje dwa najbardziej czasochłonne i podatne na błędy etapy w tradycyjnej analizie strukturalnej.

Łatwa analiza dużych, złożonych zespołów

Zaprojektowany z myślą o szybkości i skalowalności, Simcenter Simsolid obsługuje złożone części i duże zespoły z wyjątkową wydajnością, w tym te o szorstkich powierzchniach styku, szczelinach lub zachodzącej na siebie geometrii.

Uzyskaj wyniki w ciągu kilku minut do sekund

Simcenter Simsolid zapewnia dokładne wyniki w ciągu kilku sekund do minut na standardowym komputerze. Szybkie porównywanie wielu scenariuszy projektowych. Popraw szybkość, dokładność i użyteczność projektowania opartego na symulacji w wielu branżach.

Najważniejsze funkcje

Pełna gama typów analiz

Simcenter Simsolid oferuje liniową i nieliniową statykę, analizę termiczną, analizę modalną, analizę zmęczeniową i linearyzację naprężeń. Obsługuje również symulacje analizy dynamicznej, w tym czasu, częstotliwości, globalno-lokalnego, wyboczenia, kompozytów, piszczenia i grzechotania, naprężeń termicznych i losowej reakcji, umożliwiając szybką i kompleksową ocenę konstrukcji.

Interfejs oprogramowania na ekranie komputera wyświetla niebieską strukturę 3D przypominającą półkę oznaczoną „Studium projektowe 1 | Model 1”.

Obszerna biblioteka połączeń i materiałów

Obsługuje łączone, przesuwne i oddzielające styki z tarciem, wraz ze śrubami, złączami wirtualnymi, spoinami, nitami, klejami, złączami i tulejami. Simcenter Simsolid obsługuje również szeroką gamę rodzajów materiałów, w tym izotropowe, ortotropowe, elasto-plastikowe, materiały sztywne, gazowe i ciekłe.

Oprogramowanie podobne do CAD wyświetla niebieskie okrągłe komponenty na różowych prostokątnych podstawach, z paskiem narzędzi i zielonymi obramowaniami ekranu.

Różnorodność warunków granicznych

Symuluj interakcję projektu z otoczeniem, w tym: nieruchome, ślizgowe, zawiasowe, siły, ciśnienie, grawitację, obciążenia cieplne, bezwładnościowe, odciążenie bezwładności, dokręcanie śrub/nakrętki, hydrostatyczne, łożyskowe, rozszerzalność objętościową i skurcz, rozłożone i odległe obciążenia masy oraz obciążenia zdalne.

Interfejs oprogramowania wyświetla wielokolorowy model strukturalny 3D.

Otwarte i interoperacyjne ze wszystkimi głównymi systemami CAD

Obsługuje wszystkie główne formaty plików CAD i PLM, w tym CATIA, NX, PTC Creo, Inventor, Fusion 360, SOLIDWORKS, JT, STEP, VDA, Parasolid, ACIS, PLMXML, CGR i STL bez konieczności importowania/eksportowania plików. Oferuje również bezpośrednią integrację z Onshape i Teamcenter dla bezproblemowego dostępu do danych.

Okno Eksploratora plików systemu Windows wyświetla się „Parasolid”, „STEP”, „STL”, „.x_b”, „.step”, „.stp”, „.iges” i „Wszystkie pliki (*.*)”.

Dane wyjściowe i wizualizacje

Wyświetlaj różne typy wyników za pomocą wykresów konturów, animacji, wykresów XY, sond i szczegółowych danych dotyczących naprężeń, odkształceń, przemieszczeń, czynników bezpieczeństwa, częstotliwości modalnych, kształtów trybu i czynników uczestnictwa. Wyniki mogą być wyświetlane w płaszczyznach odniesienia lub przekrojach ciętych, z obsługą superpozycji i otoczenia wielu przypadków obciążenia.

Obiekt pod kątem ma wielokolorową powierzchnię podobną do mapy termicznej z podniesionymi geometrycznymi blokami i otworami.