Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Inżynier pracujący przy biurku z dwoma monitorami pokazującymi symulacje 3D elementów mechanicznych i dynamiki płynów na laptopie i ekranach.

Co nowego w Simcenter czerwiec 2026

Rozpoczyna się nowa era dla Simcenter! Dawne produkty Altair po raz pierwszy dołączają do rodziny Simcenter.

Dlaczego Simcenter Simlab?

Simcenter Simlab to oparte na procesach środowisko symulacji multifizyki, które przyspiesza analizę w domenach strukturalnych, termicznych, elektromagnetycznych i płynnych.

Zaprojektowane dla złożonych zespołów oprogramowanie drastycznie skraca czas poświęcony na tworzenie modeli elementów skończonych i interpretację wyników. Zautomatyzowane przepływy pracy, bezpośrednia integracja CAD i skalowalne rozwiązania umożliwiają symulację bezpośrednio na zaktualizowanej geometrii.

interfejs oprogramowania przedstawiający płytkę drukowaną z mapą cieplną wizualizacji naprężeń termicznych lub przemieszczenia, oznaczoną gradientem kolorów od niebieskiego do czerwonego.

Bezproblemowe łączenie CAD

Przyspiesz proces projektowania, utrzymując symulacje zgodne z modyfikacjami geometrii, wariantami części i aktualizacjami zespołu, które natychmiast synchronizują zmiany dzięki płynnemu sprzęganiu CAD.

Automatyzacja na wysokim poziomie

Przyspiesz przygotowanie do symulacji dzięki inteligentnemu rozpoznawaniu funkcji, szablonom automatyzacji wielokrotnego użytku, sterowanym przepływem pracy i intuicyjnej obsłudze użytkownika, która redukuje czynności manualne bez utraty kontroli.

Prosta konstrukcja systemu elektronicznego

Bezproblemowo wykonuj dokładne liniowe i nieliniowe analizy strukturalnej, termicznej i obliczeniowej dynamiki płynów lokalnie lub w chmurze.

Najważniejsze funkcje

Usprawnienie przepływów pracy

Wyeliminuj zadania ręczne, takie jak łączenie siatek stałych, konfiguracja modelu, wykonywanie solvera i przetwarzanie końcowe. Zapewnij spójne, powtarzalne wyniki dzięki usprawnionym obiegiom pracy symulacji.

Zespół płytki drukowanej jest pokazany z termiczną nakładką mapy cieplnej, wyświetlającą wahania temperatury z gradientem od niebieskiego (najchłodniejszy) do czerwonego (najgorętszy) na jego komponentach.

Zautomatyzuj optymalizację projektu

Wykorzystaj wbudowane narzędzia automatyzacji, aby uprościć konfigurację symulacji, w tym projektowanie eksperymentów (DOE) i zadania optymalizacji. Łatwo monitoruj wyniki i konwergencję, aby przyspieszyć projektowanie na wczesnym etapie.

Interfejs oprogramowania wyświetla katalog projektów części silnika, pokazując różne konfiguracje „gniazd zewnętrznych” jako małe obrazy, z większym szczegółowym widokiem jednego wybranego projektu i jego właściwości w sąsiednich panelach.

Wykorzystaj zaawansowaną kompatybilność solvera

Wykorzystaj łatwy w użyciu interfejs do przygotowywania i analizowania symulacji w różnych rozwiązaniach, co ułatwia przełączanie między różnymi narzędziami.

Widok wycięcia elementu mechanicznego, ewentualnie skrzyni biegów lub obudowy mechanizmu różnicowego, pokazuje wewnętrzną strukturę siatkową z gradientem kolorów od niebieskiego do czerwonego.

Dowiedz się, jak inni używają Simcenter Simlab

Select...

Simcenter Simlab zapewnia lepszą niezawodność układów scalonych i układów scalonych 3D

Rozwiązanie Simcenter Electronic System Design (ESD) upraszcza i przyspiesza projektowanie układów scalonych (IC) i pakietów 3D przy użyciu ujednoliconego procesu zbudowanego wokół cyfrowego bliźniaka 3D. Dzięki Simcenter Simlab inżynierowie mogą badać różne układy układów chipów, analizować moc i wydajność chłodzenia oraz wykrywać hotspoty termiczne na początku fazy projektowania.

Świecąca niebieska płytka drukowana ma centralny mikrochip z widocznymi elementami wewnętrznymi i kilkoma warstwowymi, półprzezroczystymi matrycami chipowymi unoszącymi się z jej powierzchni, ustawionych na tle podświetlonych śladów obwodu.

Simcenter Simlab do analizy PCB i opakowań elektronicznych

Simcenter Simab zapewnia solidne przepływy pracy do analizy na poziomie PCB, w tym oceny mechaniczne, termiczne i zmęczeniowe. Pracuj bezpośrednio z ECAD i optymalizuj projekty opakowań.

Przypadki użycia:

  • Szczegółowe, homogenizowane i hybrydowe modelowanie PCB
  • Przepływy pracy eCAD do symulacji
  • Mapowanie śladów i automatyzacja właściwości materiałów
  • Termomechaniczna analiza wypaczania i wstrząsów
Rozszerzony widok zespołu płytki drukowanej pokazuje górną warstwę z zamontowanymi komponentami i cztery leżące poniżej warstwy ze świecącymi niebieskimi śladami, ilustrując skomplikowaną strukturę wewnętrzną płytki drukowanej.