Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Simcenter Hyperstudy?

Simcenter Hyperstudy to multidyscyplinarna platforma do eksploracji i optymalizacji projektu, która umożliwia inżynierom maksymalizację wydajności i zapewnienie solidności produktu w środowisku neutralnym dla solwerów.

Wykorzystując zautomatyzowane przepływy pracy, zaawansowane metody matematyczne i eksplorację danych, umożliwia zespołom poruszanie się po złożonych przestrzeniach projektowych, odkrywanie trendów, przeprowadzanie badań kompromisowych i optymalizację niezawodności w zakresie ograniczeń wielu fizycznych.

Zrzut ekranu interfejsu oprogramowania wyświetlający wykres Pareto, który wizualizuje analizę danych, pokazując wkład różnych czynników, takich jak tłumienie i amplituda.

Przyspiesz eksplorację projektu na dużą skalę

Automatycznie oceniaj setki alternatyw projektowych za pomocą DOE i badań przeciągania. Wczesna identyfikacja parametrów o dużym wpływie i kompresuj cykle inżynieryjne bez pisania pojedynczego wiersza kodu.

Optymalizacja w całej fizyce jednocześnie

Przeprowadź multidyscyplinarną optymalizację obejmującą domeny strukturalne, termiczne, CFD i elektromagnetyczne w jednym ujednoliconym badaniu. Osiągnij zrównoważoną, rzeczywistą wydajność we wszystkich ograniczeniach inżynieryjnych.

Twórz solidne, niezawodne produkty według projektu

Określ ilościowo wpływ zmienności i niepewności operacyjnej za pomocą analiz stochastycznych i wiarygodności. Dostarczaj projekty, które działają konsekwentnie, od prototypu po produkcję.

Najważniejsze funkcje

Optymalizacja multidyscyplinarna

Simcenter Hyperstudy oferuje sprawdzone w branży metody DOE, takie jak Full Factorial, Latin Hypercube, próbkowanie Hammersley i inne, aby eksplorować przestrzenie projektowe i identyfikować wpływowe zmienne w dyscyplinach strukturalnych, elektromagnetycznych, CFD, termicznych i dynamiki wielu ciał. Wymienne modele dopasowania między ekspertami ułatwiają multidyscyplinarną eksplorację, zmniejszając przebiegi symulacyjne potrzebne do osiągnięcia optymalnego projektu.

Interfejs oprogramowania pokazuje wiele narzędzi do analizy danych, w tym suwaki wejściowe, przewidywania wyjściowe, równoległy wykres współrzędnych z czerwonymi i niebieskimi liniami oraz wykres rozproszenia wysokości w stosunku do średnicy.

Optymalizacja wieloobiektowa z zaawansowanymi algorytmami

Simcenter Hyperstudy dostarcza pełny zestaw algorytmów optymalizacji dla problemów jedno- i wieloobiektowych ze zmiennymi ciągłymi, dyskretnymi lub mieszanymi. Definiuj konkurencyjne cele w różnych dyscyplinach i automatycznie zbliżaj się do rozwiązań optymalnych dla Pareto, które równoważą wydajność, masę i koszty w ramach jednego, ujednoliconego przepływu pracy optymalizacji.

Interfejs oprogramowania wyświetla wiele wizualizacji danych: równoległy wykres współrzędnych z zielonymi liniami, dwa wykresy rozproszenia pokazujące wysokość i średnicę oraz tabelę możliwych warunków.

Analiza stochastyczna i projektowanie oparte na niezawodności

Uwzględnij rzeczywistą zmienność tolerancji produkcyjnych i obciążeń roboczych za pomocą probabilistycznych badań stochastycznych. Simcenter Hyperstudy propaguje niepewność wejściową za pomocą modeli symulacyjnych, aby uzyskać statystyczne rozkłady wyjściowe. Identyfikuj ryzyko awarii, celuj na poziomy wydajności Six Sigma i dostarczaj konstrukcje, które są solidne we wszystkich warunkach pracy.

Interfejs oprogramowania wyświetla histogram rozkładu średnic, tabelę parametrów projektowych i wykres niezawodności pokazujący prawdopodobieństwo całkowitego kosztu.

Intuicyjny przepływ pracy, generowanie danych i eksploracja

Simcenter Hyperstudy usprawnia proces badania poprzez przewodnik krok po kroku, zarządzanie przebiegiami i wyodrębnianie wyników, w tym obsługę rozwiązań z wieloma wykonaniami i integrację HPC. Tworzone są inteligentne warianty projektowania, a możliwości eksploracji danych i przetwarzania końcowego pomagają inżynierom zrozumieć złożone problemy projektowe. Raporty i archiwa upraszczają eksplorację dużych zbiorów danych projektowych.

Interfejs oprogramowania wyświetlający zakładkę „Zdalne wykonywanie” z opcjami zarządzania rozwiązaniami i zadaniami oraz panel „Zarządzaj serwerami” w Altair Access, wyświetlający preferencje HPC.