シミュレーション、モデリング、視覚化のためのSimcenter
複雑で時間のかかるCAEモデルの準備と膨大なシミュレーションデータにより、ワークフローが遅くなり、エラーが発生し、設計性能を理解するのが難しくなります。Simcenterはモデルのセットアップを迅速化し、複雑なシミュレーションデータを明確で実用的な洞察に変えます。強力な視覚化、分析、サードパーティのCAEツールへのシームレスなオープン性により、迅速な反復、自信のある意思決定、エンジニアリングの生産性の向上が可能になります。

複雑で時間のかかるCAEモデルの準備と膨大なシミュレーションデータにより、ワークフローが遅くなり、エラーが発生し、設計性能を理解するのが難しくなります。Simcenterはモデルのセットアップを迅速化し、複雑なシミュレーションデータを明確で実用的な洞察に変えます。強力な視覚化、分析、サードパーティのCAEツールへのシームレスなオープン性により、迅速な反復、自信のある意思決定、エンジニアリングの生産性の向上が可能になります。

複雑なCADジオメトリは、シミュレーションの準備に時間がかかり、イライラし、エラーが発生しやすくなります。複雑なディテール、小さな特徴、欠陥があると、メッシュ作成が複雑になり、シミュレーション時間が長くなり、ワークフローのボトルネックが生じます。Simcenterの直感的なジオメトリデフィーチャリングおよび抽象化ツールは、CADモデルを迅速に簡素化し、正確で効率的なメッシュ生成のために最適化し、貴重な時間を節約し、シミュレーション主導型の設計を加速します。


高品質の有限要素メッシュを作成するのは骨の折れる作業で、時間がかかり、間違いも起こりやすいです。複雑な形状、さまざまな要素サイズ、メッシュの完全性要件により、分析が遅くなり、精度が低下する可能性があります。Simcenterは、メッシュ生成を自動化および簡素化するツールを提供することでメッシュ作成プロセスを合理化し、複雑な設計に最適なメッシュを作成すると同時に、手作業を減らし、正確な結果を迅速化し、エンジニアリングの生産性を高めます。
荷重と境界条件を正確に定義することは重要ですが、複雑な形状や複数の荷重ケースに力、圧力、拘束を手動で適用するのは面倒で時間がかかります。小さな不一致は、シミュレーション結果を損ない、コストのかかるやり直しを引き起こし、プロジェクトを遅らせる可能性があります。Simcenterは、正確で一貫性のあるアプリケーションを加速し、より信頼できる結果をもたらす直感的なツールでセットアップを簡素化します。


複合材料を使用して軽量で強度の高い製品を設計することはますます重要になっていますが、物理的な複合プロトタイプはコストがかかるため、効率的な開発にはシミュレーションが不可欠です。Simcenterは、高度な材料モデルと要素タイプ、複合材設計へのシームレスな接続、正確なソルバー、包括的な後処理により、積層複合材分析を加速し、エンジニアが設計をより迅速に最適化し、開発コストを削減できるようにします。

ノースロップ・グラマンは、Simcenter Composeを使用してFEAの後処理を自動化し、応力計算を合理化し、エラーを減らし、さまざまなモデルのワークフローをスケーリングしました。
ユーザー事例を読む