Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Simcenter Hypermesh CFD を選ぶ理由

Simcenter Hypermesh CFDは、計算流体力学(CFD)用の強力な前処理および後処理ソリューションであり、スタンドアロンのCFDソルバーのサポートに最適化されています。エンジニアが複雑な形状をインポートし、高品質のメッシュを準備し、結果を優れた制御と効率で分析するためのワークフローを合理化します。Simcenter Hypermesh CFDは、高度な機能を活用することで、モデルの準備と洞察に満ちた結果解釈の所要時間を大幅に短縮します。

hypermesh-cfd-product-og-1200x630

スタンドアロンのCFDソルバーを最大限に活用してください

Simcenter Hypermesh CFDの強力な前処理および後処理機能を使用して、スタンドアロンのCFDソルバーの能力を強化してください。複雑なCADを効率的に準備し、ジオメトリを修復し、高品質のメッシュを生成して、より深い洞察を引き出します。

優れた前処理とメッシュ生成

Simcenterの高度な前処理とメッシュ機能により、CFD設定を他に類を見ないほど制御できます。複雑なCADを効率的に準備し、高品質で水密性の高い表面メッシュと体積メッシュを生成して、正確なシミュレーションを行います。

洞察力に富んだ後処理と視覚化

高性能のポストプロセッシングで、CFDの結果からより深い洞察を引き出します。ダイナミックなビジュアライゼーションを作成し、さまざまな結果フィールドを分析し、包括的レポートを生成して、明確で効果的なコミュニケーションを実現します。

他の人がSimcenter Hypermesh CFD をどのように使用しているかをご覧ください

Select...

自動車および輸送機器におけるSimcenter Hypermesh CFD

Simcenter Hypermesh CFDは、車両全体の空気力学、熱管理、および空力音響のためのソルバーニュートラルで高品質のメッシュ生成を提供します。その高度なジオメトリ処理と境界層制御により、CFDの専門家は堅牢で再現性のあるメッシュを生成し、設計サイクル全体で正確なシミュレーションを行うことができます。

車のダッシュボードの通気口の近くに人の手が表示され、ハザードライトのボタンが表示されます。

よくある質問 (FAQ)