Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

FEAとCFD:相違点、ユースケース、ソフトウェアオプション

FEAは、固体構造が荷重、振動、熱、圧力、変形にどのように反応するかを予測します。CFDは、流れ、圧力、乱流、熱伝達など、流体と気体の挙動をシミュレートします。これらを組み合わせることで、エンジニアは実際の製品パフォーマンスを早期に予測できます。

FEA と CFD の違いは何ですか

FEAとCFDはどちらもエンジニアリングシミュレーションの方法ですが、さまざまなタイプの設計上の質問に答えるのに役立ちます。FEA、または 有限要素解析は通常、固体の部品や構造が力、振動、熱、圧力、変形にどのように反応するかを理解するために使用されます。CFD、または 計算流体力学は、流速、圧力、乱流、冷却、熱伝達など、流体や気体が製品内または製品の周囲をどのように移動するかをシミュレートするために使用されます。

簡単に言うと

ms、FEAは、エンジニアが構造物が実際の条件下で曲がったり、壊れたり、振動したり、過熱したり、故障したりするかどうかを予測するのに役立ちます。CFDです

エンジニアが空気、液体、または気体の挙動と、その流れが製品の性能にどのように影響するかを理解するのに役立ちます。現代のエンジニアリング問題の多くは、特に流体力、熱、構造挙動が関連している場合、両方の方法を必要とします。

主な相違点

特集

フェア

CFDです

主な焦点

固体と構造:固体物体がどのように変形、応力、振動、熱を伝達するか。

流体と気体:液体と気体がどのように流れ、熱を伝え、表面と相互作用するか。

典型的な物理学

構造力学(応力、ひずみ、変形)、熱伝導、振動、音響。

流体の流れ(速度、圧力)、熱対流、乱流、流体中の化学反応。

主な成果

応力分布、変位、固体内の温度勾配、固有振動数。

速度場、圧力分布、流体の温度分布、抗力、揚力。

コア・プリンシプル

立体幾何学を小さな「要素」に分割して、支配方程式を解きます。

流体領域を小さな「セル」に分割して、ナビエ・ストークス方程式を解きます。

一般的な用途

構造的完全性、疲労寿命、熱膨張、製品耐久性の予測。

空気力学、冷却システム、混合プロセス、ポンプ/バルブ性能の最適化。

答えは

* 壊れますか?

* どれくらい曲がりますか?

* 固体はどれくらい熱くなりますか?

* 空気はどのように流れますか?

* どれくらい効率的に冷却しますか?

* 圧力損失はどのくらいですか?

商品の例

Simcenter Optistruct

Simcenter・ナストラン

Simcenter Radioss

Simcenter Hypermesh

Simcenter Inspire

Simcenter 3D

Simcenter・フェマップ

Simcenter・シムラボ

Simcenter Feko

Simcenter Flux

Simcenter マグネット

Simcenter 電子機器の設計

Simcenter STAR-CCM+

Simcenter が花を咲かせました

Simcenter・フローテルム

20-03-04-more-functions-for-optimum-simulation-2 original

FEAとCFDシミュレーションはいつ一緒に使用すべきですか?

現代のエンジニアリング問題の多くは、特に流体力、熱、構造挙動が関連している場合、両方の方法を必要とします。計算流体力学は、エンジニアが流れ、圧力、温度、熱流体の挙動を予測するのに役立ちます。有限要素解析は、これらの条件が応力、変形、振動、疲労、耐久性にどのように影響するかを示します。これらを組み合わせることで、チームが実際の製品パフォーマンスをどちらかの方法だけよりも完全に評価するのに役立ちます。

FEA と CFD のアプリケーション

アプリケーション

FEAが予測に役立つこと

CFDが予測に役立つこと

なぜ両方が一緒に使用されるのか

流体と構造の相互作用

応力、変形、振動、疲労

流体の圧力、速度、流れの力

流体の力が構造物にどのように影響するか、構造物の動きによって流れがどのように変化するかを理解すること

電子機器の冷却

熱応力、膨張、エンクロージャー、またはPCBの変形

気流、温度、熱伝達、ファンの性能

冷却性能が熱関連の構造上または信頼性の問題を防ぐかどうかを評価すること

バッテリーの熱管理

熱膨張、応力、セル/モジュールの変形

クーラントの流れ、温度分布、熱除去

冷却戦略がバッテリーの安全性、耐久性、機械的完全性にどのように影響するかを理解すること

空気力学と空気弾性

構造物のたわみ、振動、疲労

気流、揚力、抗力、圧力分布

空力力が翼、パネル、ブレード、または軽量構造物にどのように影響するかを評価すること

ポンプ、バルブ、コンプレッサー

圧力負荷による応力、振動、疲労、シール、またはハウジングの変形

流量、圧力降下、乱流、キャビテーションリスク

コンポーネントを構造的な故障から保護しながら、流体効率を向上させること

タービンと回転機械

ブレードの応力、変形、振動、疲労寿命

流れ挙動、圧力、温度、熱負荷

流体の力と熱が時間の経過とともに回転部品にどのように影響するかを理解すること

熱交換器

熱応力、膨張、構造耐久性

流体の流れ、圧力降下、熱伝達効率

熱性能と機械的信頼性のバランスをとるために

自動車の熱および構造システム

シャーシの応力、熱応力、振動、疲労

ボンネット下の空気の流れ、クーラントの流れ、バッテリーの冷却、空気力学

車両の性能、安全性、耐久性、エネルギー効率を最適化するため

医療機器と生体流体システム

デバイスの変形、インプラントの応力、材料の応答

血流、呼吸流、体圧

敏感な用途で流体の挙動と構造性能がどのように相互作用するかを理解すること

コンピューターの画面を見ている男性と女性

FEAとCFDは製品開発プロセスにどのように適合しますか?

有限要素解析や計算流体力学などのエンジニアリングシミュレーション手法は、製品開発チームが物理試験を始める前に性能を評価する方法を提供します。コンセプトデザインの間、チームはプロトタイプに取り掛かる前に、設計オプションを比較したり、前提条件をテストしたり、構造的、流体、または熱的リスクを特定したりできます。

デザインが成熟するにつれて、 構造シミュレーション 強度、耐久性、変形、振動、熱応力を検証できます。 流体シミュレーション 気流、液体の流れ、圧力、冷却、熱伝達、空力性能を評価できます。これらの結果をまとめると、製品が性能、安全性、信頼性、効率の要件を満たしているかどうかがわかります。

開発の後半では、シミュレーション結果は設計の最適化、仮想検証にも役立ちます。 物理試験計画、そして最終的なエンジニアリング上の決定。構造、熱、流体の挙動が相互作用する場合、両方の方法を使用すると、製品の性能をより明確に把握できます。

20-03-04-more-functions-for-optimum-simulation-6_original.png

製品エンジニアリングにFEAとCFDを使用するメリット

製品エンジニアリングでは、シミュレーションにより、チームは設計が実際の条件下でどのように機能するかをより早く把握できます。物理テストの前にシミュレーション動作を評価することで、チームは開発プロセス全体を通して利益を得ることができます。

設計を早期に検証してください

FEAとCFDは、エンジニアリングチームが物理的なプロトタイプを構築する前に構造、流体、熱の性能をテストするのに役立ちます。

エンジニアリングリスクを軽減します

シミュレーションは、応力、変形、振動、圧力、冷却、流れの問題が、コストのかかる設計上の問題になる前に特定するのに役立ちます。

製品のパフォーマンスを向上させてください

エンジニアは設計オプションを比較し、強度、耐久性、効率、冷却、空気力学、信頼性を最適化できます。

設計上の決定をスピードアップします

FEAとCFDは、チームが開発の早い段階で自信を持ってエンジニアリング上の決定を下すのに役立つデータ主導の洞察を提供します。

プロトタイプへの依存を減らします

バーチャルテストは、必要な物理プロトタイプの数を減らし、チームが時間、材料、テストコストを節約するのに役立ちます。

現実世界の行動を理解する

FEAとCFDは、負荷、熱、運動、気流、流体圧力、および動作条件下で製品がどのように機能するかを予測するのに役立ちます。

適切なFEAとCFDソフトウェアの選び方

FEAとCFDソフトウェアの選択は、エンジニアリングの目標を知ることから始まります。適切なプラットフォームは、チームが実際の製品パフォーマンスをモデル化するために必要な物理学、ワークフロー、精度、スケーラビリティをサポートする必要があります。FEA と CFD ソフトウェアを検討する際に注意すべき点がいくつかあります。

物理学の報道

構造応力、変形、振動、疲労、流体の流れ、圧力、乱流、冷却、熱伝達、連成など、製品が必要とする解析の種類をサポートするソフトウェアを探してください マルチフィジックスシミュレーション。

ソルバーの精度と信頼性

シミュレーション結果は、エンジニアが信頼できる場合にのみ役に立ちます。ソフトウェアが実証済みのソルバーテクノロジー、検証リソースを備えているかどうかを評価してください。 堅牢なメッシュ機能、そして複雑な材料、形状、境界条件、および動作環境を処理する能力。

統合ワークフロー

製品エンジニアリングの問題の多くは、複数の種類の物理学に関係しています。FEA、CFD、熱分析、運動、システムシミュレーションをつなぐSoftware、チームに役立ちます 製品全体のパフォーマンスを評価します 切り離されたツールで作業する代わりに。

使いやすさとモデルセットアップ

最高のソフトウェアは、エンジニアが不必要な手作業なしで、形状の準備、メッシュの生成、荷重と境界条件の定義、調査の実行、結果の解釈に役立つはずです。セットアップの品質はシミュレーションの信頼性に直接影響するため、使いやすさが重要です。

CADと製品開発の統合

強い CADとCAEの統合 データ転送の問題、ジオメトリのクリーンアップ、やり直しの軽減に役立ちます。これは、製品の設計、検証、最適化全体でシミュレーションを使用する場合に特に重要です。

スケーラビリティとクラウドアクセス

高度なFEAとCFDの研究には、かなりの計算能力が必要になる場合があります。ローカルワークステーションからハイパフォーマンスコンピューティングまで拡張できるツールを探してください クラウドベースのシミュレーション 大規模なモデル、過渡研究、または設計調査により多くのリソースが必要な場合。

マルチフィジックスとコシミュレーションのサポート

あなたの製品が、構造、流体、熱挙動をつなげている場合は、それをサポートするソフトウェアを選んでください マルチフィジックスワークフロー、流体と構造の相互作用、共役熱伝達、および異なるエンジニアリング領域間の協調シミュレーション。

結果の解釈と検証

優れたシミュレーションソフトウェアがあれば、結果の理解、設計オプションの比較、テストデータとの検証、およびエンジニアリングチーム間での結果の伝達が容易になるはずです。明確な報告と 視覚化ツール シミュレーションデータをより良い意思決定に変えるのに役立ちます。

トレーニング、サポート、専門知識

特に複雑なシミュレーションでは、サポートが重要です。プロバイダーがドキュメンテーションやチュートリアルを提供しているかどうかを検討してください training、 テクニカルサポート、アプリケーションの専門知識、 コミュニティ、およびチームがシミュレーションを長期的に成熟させるのに役立つその他のリソース。

あなたのエンジニアリングプロセスに合っています

正しい選択は、常に機能リストが最も長いツールであるとは限りません。それはあなたの製品、チームスキル、検証要件、コンピューティングニーズ、そしてより広範な製品開発ワークフローに合ったソフトウェアです。

関連するFEAとCFD製品

FEAとCFDソリューションを無料で試してみてください

トラクター設計のシミュレーション・モデルを表現したSimcenter 3Dソフトウェアの画像。

Simcenter 3Dの評価版

  • CADジオメトリをシミュレーションに使用できるジオメトリにすばやく変換します
  • 構造解析のためにモデルを効率的にメッシュ化して解析し、設計性能に関する洞察を得ましょう
  • 設計変更に合わせてシミュレーションモデルをSimcenter 3D software で迅速に更新できるので、数秒でシミュレーションを再開できます
2台のレーシング・バギーのSimcenter STAR-CCM+モックアップの画像。

Simcenter STAR-CCM+評価版

  • 製品の性能をフルスケールで、実際の動作条件下でシミュレートします
  • デジタルでテストを行い、何百ものデザインを調べて、革新的なソリューションを生み出しましょう
  • 数値流体力学のシミュレーション時間を数日から数時間に短縮します
Simcenter FLOEFD for NXのスクリーンショット

シンセンテ・フローレド・トライアル

  • SimSimcenter FLOEFD software で実際の形状を使用して、コンピューター支援設計(CAD)で直接数値流体力学シミュレーションを体験してください
  • NX、Solid Edge、Creoのいずれを使用していても、流体シミュレーション研究と熱伝達解析のフロントローディングを早い段階で実践的な経験を積んでください
Simcenter Flothermエレクトロニクス熱解析ソフトウェアのオンライン評価版で、PCBの熱解析を含む2Uサーバー・シミュレーションを実行した例。

Simcenter Flothermの評価版

  • 信頼性の高い電子機器の熱設計のための高速で正確なシミュレーションに習熟してください
  • 例を挙げて学び、デザインを開発してください
  • PCBモデル、ヒートシンクの最適化、過渡解析、液体冷却、モデルキャリブレーションのシームレスなECADデータインポートに関するチュートリアル

FEA と CFD に関するよくある質問

有限要素解析

オンデマンドウェビナー | FEAシミュレーションワークフローの改善
オンデマンドウェビナー | FEA シミュレーションデータの再利用
ブログ | Simcenter Xによるマルチドメイン・エンジニアリング・シミュレーション

数値流体力学 (CFD)

ポッドキャスト | CFDの未来
ウェビナー | CFDシミュレーションの精製
電子書籍 | 製品開発におけるCFDシミュレーション