Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Simcenter

Programvara för strukturell analys

Förutse stressprestanda, optimera design och virtuellt validera dina produkters strukturella integritet samtidigt som tiden till marknaden påskyndas.

Förstå den strukturella integriteten hos dina mönster

Strukturanalyssimuleringsprogramvara hjälper dig att studera effekterna av vikt och spänning på en struktur. Att förstå hur en komponent eller produktmontering reagerar under stress eller vibrationer är avgörande i alla branscher. Men i takt med att produkter och material blir alltmer komplexa behöver ingenjörer verktyg som går utöver linjära statiska analyser.

Simcenter tillhandahåller den strukturanalysprogramvara du behöver för att simulera ett brett spektrum av applikationer, allt inom en enda användarmiljö. Du behöver inte längre ett verktyg för linjär statik, ett annat för att studera trötthet och ännu ett för olinjär analys. Som ett resultat kan ingenjörsavdelningar konsolidera strukturanalysverktyg, och du behöver bara känna till ett enda användargränssnitt.

Bild - Simcenter 3D Det senaste

Simcenter 3D: Det senaste

Upptäck det senaste Simcenter 3D nytt först
Blogg släpps den sista veckan i varje månad

Vad är programvara för strukturell analys?

Finita elementanalys

Finita elementanalys (FEA) är den tekniska och matematiska grunden för simulering av strukturell prestanda. FEA är en väletablerad metod för att underlätta teknisk design och analys av många typer av produkter.

Linjär analys

Linjär strukturanalys är en metod som används för att bestämma hur en struktur beter sig under belastning, förutsatt ett linjärt elastiskt material och små deformationer. Detta är den vanligaste typen av strukturanalys som utförs idag.

Icke-linjär analys

Icke-linjär strukturanalys används för att redogöra för förändringar i en strukturs geometri, materialegenskaper och styvhet när de utsätts för belastningar, där förhållandet mellan krafter och förskjutning inte är linjärt.

Gratis 30-dagars vandringsled: Simcenter 3D

Gör snabbt en designändring som replikeras i din simuleringsmodell och simulera sedan igen på några sekunder.

Fallstudie

Sumitomo Heavy Industries Marin- och ingenjörskonst

Sumitomo Heavy Industries Marine & Engineering använder Simcenter Femap och Nastran för att minska designtiden med högkvalitativ analys och flexibel modellering.

Responding quickly to ship structural analysis needs with easy-to-use Simcenter Femap
Case Study

Responding quickly to ship structural analysis needs with easy-to-use Simcenter Femap

Företag:Sumitomo Heavy Industries Marine & Engineering

Bransch:Marine

Plats:Yokosuka City , Japan

Siemens programvara:Simcenter Nastran software, Simcenter Femap/Nastran

Utforska simuleringsfunktioner för strukturanalys

Select...

Eliminera förberedelsearbetet och fokusera på analys

Effektivisera arbetsflödet genom att eliminera behovet av geometriförenkling och maskning. Simcenter Simsolid eliminerar två av de mest tidskrävande och felbenägna stegen i traditionell strukturanalys. CAD-modellen fungerar direkt som simuleringsmodell, vilket eliminerar behovet av att skapa en separat ändlig elementmodell.

simcenter-simsolid-640x360
simcenter-simsolid-assemblies-640x360

Analysera stora, komplexa sammansättningar med lätthet

Simcener Simsolid är utformad för hastighet och skalbarhet och hanterar komplexa delar och stora enheter med exceptionell effektivitet, inklusive de med grova kontaktytor, luckor eller överlappande geometri.

Få resultat på minuter till sekunder

Simcenter Simsolid levererar exakta strukturanalysresultat på några sekunder till minuter på en vanlig dator. Jämför snabbt flera designscenarier. Förbättra hastigheten, noggrannheten och användbarheten för simuleringsdriven design inom ett brett spektrum av branscher.

simcenter-simsolid-results-640x360

Kunder som använder Simcenter för strukturanalys

En person cyklar på en väg med ett berg i bakgrunden.

Mynarisk

Skapa detaljerade simuleringar för att förutsäga termisk och strukturell prestanda för satellitkommunikationsutrustning med hög bandbredd.

Läs fallstudien

Branschtillämpningar

Select...

Simcenter 3D utrustar flygingenjörer med en robust uppsättning verktyg för olika analysuppgifter, vilket säkerställer strukturell integritet, prestanda och tillförlitlighet hos flygplan och rymdfarkostkomponenter.

  • Analys av flygplansramar: Bedömer styvhet, hållbarhet och modal frekvens för strukturell integritet.
  • Vingutvärdering: Mäter styvhet, hudböjningsmotstånd och modal frekvens för att optimera aerodynamisk prestanda.
  • Bedömning av kontrollytor: Utvärderar styrkan hos pyloner, ailerons och stabilisatorer mot flygkrafter.
  • Kontroller av rymdfarkostens hållbarhet: Analyserar termisk spänning och distorsion i kompositer för tillförlitlighet i rymdförhållanden.
  • Aero-motorsimulering: Ger insikter om roterande laster, termisk stress och komponenter som kompressorer och turbiner.
  • Stressbedömning av lanseringsfordon: Utvärderar termiska belastningar, manövreringskrafter och vindeffekter som är avgörande för uppdragets framgång.
Ett diagram över ett plan med olika delar märkta, inklusive vingen, flygkroppen och svansen.

Utforska programvaruprodukter för strukturanalys

Webbseminarium på begäran | 51 minuter

Marin strukturell analys

Kombinera simulering och testning för att skapa en riktig digital tvilling, vilket säkerställer exakta strukturanalyssimuleringar.

En visuell analys av fartygsstruktur från Simcenterprogramvaran.
Strukturanalys

Läs mer

Vanliga frågor