Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
En ingenjör som arbetar vid skrivbordet med dubbla bildskärmar som visar 3D-simuleringar av mekaniska komponenter och vätskedynamik på bärbar dator och skärmar.

Nyheter i Simcenter juni 2026

En ny era för Simcenter börjar nu! Tidigare Altair-produkter går med i Simcenterfamiljen för första gången.

Varför Simcenter Optistruct?

Simcenter Optistruct är en multifysik och multidisciplinär simulerings- och optimeringsarbetshäst som spänner över implicit till explicit analys. Dess ”One Model, One Solver” -metod förbättrar arbetsflödets effektivitet, ger alla analyser som ingenjörer behöver och minskar tiden till resultat utan att kompromissa med noggrannheten. Verklig designinnovation kommer från att utvärdera, förfina och optimera hela systemet i ett enda integrerat verktyg. Simcenter Optistruct gör detta möjligt.

simcenter optistruct översikt explicit analys krasch mhero 1280x720

Multifysiksimuleringar från en modell och en lösare

Utvärdera flera fysiker (hållbarhet, värmeöverföring, akustik, trötthet och mer) med Simcenter Optistruct. Använd en modell för att integrera struktur- och multifysikanalys för att effektivisera arbetsflöden och påskynda time-to-market.

Öppen arkitektur och support från tredje part

Simcenter Optistruct gör att du kan arbeta med dina föredragna verktyg samtidigt som du behåller sin One Model, One Solver-metodik. Dess öppna arkitektur låter dig implementera kod från tredje part och anpassa programvaran för att möta dina behov.

Ledande optimering

Simcenter Optistruct sätter standarden för optimering av lättviktning, struktur, multimodell, icke-parametrisk form och multimaterialtopologi. Du kan förbättra dina mönster för styrka, vikt och tillverkningsbarhet.

Utvalda funktioner

Strukturell optimering

Använd linjära och olinjära lösare för att bedöma, optimera och validera konstruktioner för styvhet, styrka, dynamik, vibrationer, akustik, trötthet, värmeöverföring, vätskestrukturinteraktioner, elektrisk potential, elektrostatiska krafter och mer.

En skärmdump från OptiStruct-programvaran som visar en detaljerad finita elementanalys (FEA) modell av ett bilchassi, med olika komponenter markerade med en färggradient.

Materialanalys

Utvärdera avancerade materialegenskaper för kompositer, gitter och olinjära material (som viskoelastiska, elastoplastiska och hyperelastiska material) genom sömlös integration med Simcenter® Material Data Center™, eller studera användardefinierade material.

En digital 3D-modell av en lätt, organiskt formad komponent, som illustrerar resultaten av en strukturell optimeringsprocess.

Icke-linjär analys, inklusive NVH

Bedöm bultar och packningar och elasto-plastisk/hyperelastiskt/viskoelastiskt/viskoplastiskt material. Utför stora deformationsanalyser med de omfattande icke-linjära moderna, effektiva kontaktalgoritmerna; vibrationer, frekvenssvar, akustik och NVH med en automatiserad flernivåsubstrukturerande egenvärdelösare (AMSES); eller fastfr-lösaren (Fast Frequency Response) för att bedöma dynamiskt beteende.

En komplex, optimerad digital 3D-modell, troligen från Simcenter OptiStruct, som visar en topologioptimerad struktur med ett högt förhållande mellan styrka och vikt.

Mycket olinjära explicita analysfunktioner

Bedöm mycket icke-linjära problem som falltester, krocktester, stötar, stötar, erosion, skador, sträckmaterial bortom elastiska utbyten och mer.

En digital 3D-simulering som visar ett block av material som deformeras under tryck, med en färggradient som indikerar spänning eller töjningsfördelning.

Verklig multifysik

Använd termomekanisk simulering och lösningskoppling för komplexa fenomen inklusive vätskestruktur, elektromagnetiska strukturinteraktioner, koppling till tillverkningssimulering och mer.

En skärmdump från Simcenter OptiStruct som visar en olinjär materialanalys, som visar ett rutnät som genomgår betydande deformation och stressvisualisering.

Upptäck hur andra använder Simcenter Optistruct

simcenter optistruct fallstudie som 86913 funktion 640x360

Minskar stålkraven med 10 procent medan man utformar det nya centrala Los Angeles tingshusets strukturella system

Skidmore, Owings & Merrill använder Simcenter Optistruct för att uppnå hållbarhetsmål genom innovativ design, som har vunnit över 35 utmärkelser och minskade kostnader.

Select...

Simcenter Optistruct inom vibrationer och akustik

Simcenter Optistructs snabbfrekvensrespons (FASTFR) lösare och automatiserade egenvärdeslösare för flera nivåer (AMSES) erbjuder en modal lösning för snabb frekvenssvar och en snabb egenvärdelösare som bestämmer tusentals lägen i modeller med miljontals frihetsgrader.

En öppen dörrinfrastruktur

Vanliga frågor