Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Senaste utgåvan

Nyheter i Simcenter juni 2026

Märket för en ny era för Simcenter börjar nu!

I juni 2026-utgåvan förenas den etablerade Simcenterportföljen med tidigare Altair-produkter som nu ingår i Simcenterfamiljen för första gången.

En ny era för Simcenter

Föreningen mellan Simcenter och Altair - två av världens mest kraftfulla simuleringsportföljer - markerar ett avgörande ögonblick för ingenjörskonst. Med tidigare Altair-produkter som nu ingår i Simcenterfamiljen får du tillgång till ett bredare, mer omfattande utbud av simuleringsfunktioner som spänner över simuleringsmodellering, mekanik, elektromagnetik, vätskor, HPC, datavetenskap och AI — allt under ett tak. Detta innebär större täckning över tekniska områden, minskad komplexitet, snabbare designutforskning och smartare, AI-drivet beslutsfattande för pålitliga resultat. Oavsett om du länge använder Simcenter eller kommer från Altair, är det nya Simcenter byggt för att hjälpa dig att förnya med mer självförtroende och mindre friktion.

En ingenjör som arbetar vid skrivbordet med dubbla bildskärmar som visar 3D-simuleringar av mekaniska komponenter och vätskedynamik på bärbar dator och skärmar.

50+ Nya simuleringsverktyg

Nya simuleringsverktyg från Altair ansluter sig till Simcenter för att tillhandahålla den mest omfattande simuleringsportföljen på marknaden för modellering och visualisering, mekanik och tillverkning, vätskor och värme, elektromagnetik, system och mer.

10X Skala upp 10x och mer

Stöd för flera GPU gör det möjligt för ingenjörer att skala upp utbildningen av AI-modeller från CFD-simuleringar, vilket möjliggör snabbare designutteration med större förtroende.

500X Generering och utforskning av design

Använd fysikmedveten generativ AI för att skapa nya designkoncept på några sekunder baserat på måldimensioner och prestandakriterier — ersätter långa manuella iterationscykler som kan ta timmar.

Ett diagram som visar Siemens trestegssätt att hantera förfallodatum, med ikoner och text som förklarar varje steg.

Flytta till ett förenklat release-schema

Från och med december 2026 kommer alla Simcenterprodukter att följa två stora utgåvor per år i juni och december.

Vad det nya Simcenter betyder för dig

Simcentersimulering och testhjulsgrafik.

Ladda ner nu

Besök Support Center för att ladda ner den senaste versionen idag.

Nyheter i Simcenter

Uppdateringar av domännycklar

Select...

Simcenter Hypermesh 2026.1

  • Hämta med ShapeAI hjälper dig att hitta och läsa in nätdelade delar från ditt gruppbibliotek på några sekunder.
  • Teamcenter incheckning och utcheckning utan att lämna Hypermesh-användargränssnittet.
  • Prestandavinster påskynda hantering av stora modeller, export av lösningsdäck och delsystemoperationer med upp till 4X.
  • Förbättrade arbetsflöden för redigering av FE-geometri och kopplingar förbättra effektiviteten och är praktiska i produktionsskala.

Läs bloggen

3D-finita elementnätmodell av fordonskonstruktionskomponent, som visar detaljerad geometri och analysklar simuleringsnätstruktur.
Simuleringsnät av mekanisk huskomponent med färgade markörer som indikerar analyspunkter, topologi och detaljerad teknisk geometri.

Simcenter Simlab 2026.1

  • Snabbare modellförberedelse med förbättrad CAD/ECAD-interoperabilitet och stöd för Designcenter.
  • Omdesignat användargränssnitt för enklare och mer intuitiv modellmanipulation.
  • Förbättrad nätning med bättre automatisering och omkoppling, plus eCAD/E-motoralternativ.
  • Djupare lösningsintegrationer Spannakustik, diskret elementmodellering, SPH och Simcenter Optistruct, vid sidan av.
  • Sömlös Simcenter Flux till Simcenter Simlab parametriska överföringshastigheter skapande av multifysikklara eMotor-modeller.
  • Simcenter HEEDS-kontakt för designutforskning och optimering.
  • Förbättrad efterbehandlingsprestanda Upp till 83% snabbare.

Läs bloggen

Simcenter 3D 2606

  • Tekniska skrivbordsuppdateringar effektivisera installation och repetitiva uppgifter.
  • Utforskning av design utvärderar varianter tidigare för att hitta starkare koncept snabbare.
  • Flerstegs olinjär analys hanterar komplexa belastningsfall med färre antaganden.
  • Integrerad multifysik håller strukturella, termiska, rörelses- och akustiska modeller konsekventa.
  • Hållbarhet, dynamik och korrelationsuppdateringar jämföra tidigare med testdata för att minska signoff-loopar.

Läs versionsfakta

3D-turbin- eller pumphjulsmodell med färgkonturer som visar simuleringsresultat och belyser prestandafördelningen över bladen.
Flygplansmodell med gult trådnätöverlägg, som representerar aerodynamisk simulering och strukturell analys av hela flygplanets geometri.

Simcenter Femap 2606

  • Utökade Simcenter Femap/Zaero API:er stödja skapande och automatisering av modeller i UI-gränssnitt.
  • Nytt Teamcenter Active Workspace panel tillgängligt inom Simcenter Femap för fullt integrerad hantering av företagsdata.
  • Snabbare resultatbearbetning för stora modeller leder upp till 12 gånger snabbare resultatkuvert för linjär statik.
  • Direkt Simcenter Zona Zaero textinmatning ger full kontroll över avancerade aeroelastiska däck utan UI-överbelastning.

Läs versionsfakta

Simcenter S-Frame 2026.1

  • Skapa och konvertera armerade betongpelare i stålarmerade betongsektioner (SRC) direkt inom S-Concreate Multistory Designer.
  • Utökat stöd för fyrkantiga, rektangulära och barretthögar Simcenter S-Frame Foundation förbättrar modelleringsnoggrannheten genom att representera verkliga geometrier utan cirkulära approximationer.
  • Integrerad aluminiumdesign Enligt American Aluminium Design Manual möjliggör automatiserade efterlevnadskontroller av material.
  • Flexibla väggintegrationslinjer extrahera krafter på användardefinierade platser.

Läs versionsfakta

Flygplansnässektion med strukturell rammodell och insats som visar finita elementnätanalys och tekniska dataresultat.
Simcentersimulering och testhjulsgrafik.

Ladda ner nu

Besök Support Center för att ladda ner den senaste versionen idag.

Nyheter i Simcenter

Uppdateringar av flera domännycklar

Select...

Teamcenter Simulation 2606

  • Förbättrad hantering av simuleringsdata genom inbäddad Active Workspace-integration för sömlösa RAMS-arbetsflöden inom PHM MADE.
  • Starkare MDAO-integration med Simcenter HEEDS genom processautomatiseringsvisualisering, strömlinjeformad hantering av inmatningsfiler och förbättrad studiekonfiguration och resultatkontroll.
  • Förbättrad användbarhet med förfinad relationsvy, systemsimuleringsöversikter och direkt parameterredigering.
  • Ökad effektivitet och spårbarhet genom förbättrad verktygslanseringshistorik, tydligare diagnostik och förbättrad synlighet av parameterändringar.

Läs release-anteckningar

Ingenjörsgränssnitt för arbetsflöden som visar simuleringsdatarelationer, beroenden och modellspårbarhet.
Bärbar dator och smartphone som visar en prenumerationsskärm för nyhetsbrev på ett skrivbord, främjar registrering via e-post och digital kommunikation.

Gå med i vår e-postlista

Prenumerera på vår e-postlista för allt som har med Simcenter att göra. Välj lösningar/produktteknik/prestandateknik.