Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Simcenter S-Frame Steel?

Simcenter S-Frame Steel hjälper konstruktionsingenjörer att konstruera säkra stålkonstruktioner som överensstämmer med koden snabbare och med större förtroende. Helt integrerad med strukturanalys kombinerar den automatiserad design av stål och kompositelement, stegvis konstruktion och transparent kodkontroll för att minska omarbetningen, optimera materialanvändningen och påskynda projektleverans från koncept till konstruktion.

Integrerad konstruktionsanalys och stålkonstruktion

Simcenter S-Frame Steel kopplar sömlöst samman konstruktionsanalysresultat med stål- och kompositdesign i en modell, vilket eliminerar manuella överföringar och minskar fel i arbetsflöden för tyngdkraft, seismiska, dynamiska och rörliga belastningar.

Transparenta, kodbaserade resultat

Få tydliga kodkontrollresultat i PDF-rapporter som är färdiga att skicka in med styrande belastningsfall, användningsförhållanden, ekvationer och klausulreferenser. Förstå snabbt och motivera tekniska designbeslut.

Snabbare optimering och iteration

Simcenter S-Frame Steel stöder automatiserad dimensionering, åsidosättningar och filtreringsverktyg för att låta ingenjörer snabbt identifiera kritiska komponenter, testa alternativ och optimera vikt, kostnad och byggbarhet.

Utvalda funktioner

Kodbaserad stålkonstruktion

Konstruera och kodkontrollera ståldelar för hållfasthet och användbarhet med hjälp av regionala konstruktionskoder, med full kontroll över effektiva längder, flänsförstärkning, vridningsförhållanden, stålkvaliteter och anslutningsantaganden.

Rymlig industriell lagerinteriör med stålspolar och rör, som visar tillverknings- och lagringsanläggningar.

Auto-design och optimering

Dimensionera och optimera ståldelar automatiskt med hjälp av flera optimeringskriterier och begränsningar. Ingenjörer kan också åsidosätta sektionsstorlekar för alla medlemmar eller utvalda delmängder och omedelbart se uppdaterad kodkontrollstatus för att vägleda iterativ omdesign.

Simcenter S-Frame Steel: Detaljerad 3D-strukturmodell av en flervåningsbyggnads stålram, som visar design och analys.

Arbetsflöden för kompositbalkdesign

Simcenter S-Frame Steel stöder kompositbalkdesign som en del av stålarbetsflödet, inklusive automatiserade tilldelningar och beräkningar som används i kompositdesign. Utdata inkluderar sammansatta designdetaljer som kan överföras till rapportering för att dokumentera sammansatta beteenden och designbeslut.

Hög modern skyskrapa under uppbyggnad med kranar och byggnadsställningar, som visar stadsutveckling och arkitektoniska framsteg.

Stegvis konstruktionsstöd

Utvärdera styrka, stabilitet och kodexöverensstämmelse i varje konstruktionssteg genom att modellera förspänningsförhållanden och tillfälliga tillstånd. Jämför flera steg inom ett gränssnitt.

Simcenter S-Frame Steel rendering: Wireframe strukturell modell av ett höghus, som visar komplex ståldesign.

Transparenta och detaljerade tekniska rapporter

Generera detaljerade och transparenta designrapporter som innehåller relevanta klausulreferenser och ekvationer som används för kodkontroller. Rapporteringen kan skräddarsys för att visa den detaljnivå som behövs för intern granskning, godkännanden och dokumentation.

Interiör i en stor industribyggnad med röda traverskranar och invecklad stålbalkkonstruktion.

Upptäck hur andra använder Simcenter S-Frame Steel

Select...

Simcenter S-Frame Steel inom ingenjörskonsult- och designföretag

Ingenjörskonsulter använder Simcenter S-Frame-stål som ett centralt stålkonstruktionsverktyg i arbetsflöden med flera projekt för att designa, dimensionera och optimera konstruktionsstålelement. Simcenter S-Frame Steel inkluderar integrerad analysfunktion i ett enda verktyg, vilket ger snabbare analys- och designutterationer.

Byggingenjörer i hårda hattar och säkerhetsvästar granskar planer på en bärbar dator på en byggarbetsplats.

Vanliga frågor