Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Simcenter S-Frame Foundation?

Simcenter S-Frame Foundation gör det möjligt för byggnadsingenjörer att analysera och designa djupa och grunda fundament inom ett enda automatiserat arbetsflöde.

Programvaran stöder ett brett utbud av grundtyper och layouter, hanterar automatiskt modeller med färdiga element och utvärderar strukturella och geotekniska konstruktionskrav för att stödja korrekt, kodkompatibel grundkonstruktion och transparent teknisk dokumentation.

Simcenter S-Frame Foundation: 3D-modell av en betongfundament med detaljerad armeringslayout för platta och pelare.

Säker grunddesign över jord och struktur

Simcenter S-Frame Foundation förenar strukturella och geotekniska behov för djup/grunt fundament. Det säkerställer tillförlitliga lastöverföringar och ger ingenjörer möjlighet att fatta välgrundade beslut för robusta och effektiva fundament.

Minskad modellering och samordningsinsats

Automatiserad generering och hantering av färdiga modeller minimerar manuellt modelleringsarbete. Ingenjörer kan utvärdera komplexa grundlayouter mer effektivt samtidigt som de bibehåller konsistensen när designen utvecklas.

Förbättrad insikt i grundbeteendet

Visualisering av marktryck, reaktioner och styrkontroller gör det möjligt för ingenjörer att identifiera kritiska områden som upplyft eller stresskoncentrationer, vilket stöder mer robust verifiering och designgranskning.

Utvalda funktioner

Automatiserad finita elementmodellhantering

Simcenter S-Frame Foundation genererar och underhåller automatiskt den finiteelement-modell som ligger till grund för varje grundkonstruktion. När geometri eller layout ändras uppdateras nätet i enlighet med detta samtidigt som det förblir fullt tillgängligt för granskning och förfining, vilket stöder noggrann analys utan manuell ombyggnad.

Simcenter S-Frame Foundation med automatiskt genererat ändligt elementnät på en grundyta.

Stöd för djupa och grunda grundtyper

Programvaran stöder analys och design av ett brett utbud av djupa och grunda grundtyper, inklusive isolerade och kombinerade fotfundament, band- och väggfundament, mattfundament, pålar och pålkapslar. Den rymmer också komplexa geometrier, steg och tjockleksvariationer inom en enda modell.

Simcenter S-FRAME Foundation visar ett konturdiagram över marktrycket (kPa) under en grund, som visar belastningsfördelningen.

Linjär och olinjär grundanalys

Simcenter S-Frame Foundation möjliggör både linjär och olinjär analys av grundsystem, vilket gör det möjligt för ingenjörer att utvärdera fundamentets beteende under olika antaganden och belastningsförhållanden. Det gör det också möjligt för dem att bedöma interaktionseffekter mellan jord och struktur som är lämpliga för designscenariot.

Simcenter S-Frame Foundation: 3D-plot av Mx Top Wood Armer-böjmoment (kN*m/m) i en grundplatta.

Strukturell och geoteknisk kodkontroll

Programvaran utför konstruktionskontroller mot tillämpliga strukturella och geotekniska krav. Ingenjörer kan granska detaljerade verifieringsresultat, inklusive mellanvärden och styrkontroller, vilket stöder noggrann bedömning av grundprestanda och kodexöverensstämmelse.

Simcenter S-Frame Foundation: Böjningsanalys av dynor, som visar spänningsfördelning och strukturell prestanda.

Integration med verktyg för modellering av överbyggnadsanalys

Simcenter S-Frame Foundation integreras med verktyg för överbyggnadsanalys genom att importera supportplatser, reaktioner och laddningsdata. Detta möjliggör konsekvent överföring av krafter från den strukturella modellen till grundkonstruktionen och stöder samordnade arbetsflöden mellan understruktur och överbyggnad.

Designinput för en silofundament, som visar konstruktionsmodell, betongkod, armeringsjärnskydd, geotekniska parametrar och analyskontroller för omfattande design.

Upptäck hur andra använder Simcenter S-Frame Foundation

Select...

Simcenter S-Frame Foundation i byggnader och kommersiella byggnader

I bygg- och kommersiella projekt används Simcenter S-Frame Foundation för att analysera och designa grunda och djupa fundament som stöder pelare och väggar. Ingenjörer utvärderar marktryck, lastöverföring och strukturella krav för att utforma säkra, kodkompatibla fundament för byggnader av varierande storlek och komplexitet.

Byggarbetsplats med djupgrävning, stöd, grävmaskiner och borrigg, som visar aktivt grundarbete.

Vanliga frågor