Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Simcenter S-Frame?

Simcenter S-Frame låter dig modellera, analysera och designa alla strukturer oavsett geometrisk komplexitet, materialtyp, belastningsförhållanden, olinjära effekter eller krav på konstruktionskod.

Dess automatiserade ramgeneratorer bygger modeller snabbt och importerar modeller med BIM- och DXF-importlänkar. Du kan maximera produktiviteten med integrerade konstruktionsverktyg för betong och stål för design, optimering, kodöverensstämmelse och rapportgenerering.

Ingenjör konstruerar och analyserar aktivt en komplex byggnadsstruktur med Simcenter S-Frame, förfinar elementsektioner och laster.

Snabb modellering

Definiera snabbt strukturer med hjälp av modelleringsautomation för att generera vanliga ramstrukturer, standard eller anpassade fackverk och replikera hela eller delar av modellen med kloning. Spara modelleringstid med modellimport (BIM & DXF).

Avancerad nätning

Avancerade nätverktyg gör att du kan generera detaljerade analysresultat inom dina intresseområden och analysera dem ytterligare genom att konvertera medlemmar till multi-shell-modeller med motsvarande skalbelastning.

Omfattande analysfunktioner

Med den omfattande listan över analysfunktioner och bibliotek med FE-typer kan du modellera alla strukturella komponenter exakt och generera rapporter med detaljerade analysresultat.

Utvalda funktioner

Omfattande förteckning över analyser

Simcenter S-Frame kan utföra någon av följande analyser: linjär statisk, stressad eller ospänd vibration eller RSA, plus ESFP/ELFP (ekvivalent statisk/lateral kraftprocedur), tidshistorik, P-Delta, buckling, stegvis konstruktion, analys av rörlig belastning, olinjär-statisk, kvasi-statisk eller olinjär tidshistorik.

Solpaneler i förgrunden med en stadssilhuett i bakgrunden.

Fullständigt bibliotek med FE-typer

Du kan modellera nästan vilken struktur som helst, till exempel en fackverk, kabel, balk, membran, platta, skal, fasta, linjära och olinjära fjädrar, länkbalkar med icke-linjärt hysteresmaterialbeteende och endast spännings-/kompressionselement. Generera rapporter med detaljerade analysresultat.

Moderna glasskyskrapor med en anslutande skybridge, som återspeglar den blå himlen och stadens ljus.

Integrerad stålkonstruktion

Designa och optimera stålelement för styrka och användbarhet, eller skapa kompositbalkkonstruktioner med automatiska effektiva breddtilldelningar, camberberäkningar, skjuvbultlayouter, olika elementlayouter och stöd för överhäng och öppningar. Utför gravitation och lateral analys i en modell. Exportera transparenta ståldesignresultat för att skapa anpassade stålkonstruktionsrapporter.

Industriella spannmålssilos och transportsystem under en blå himmel, som visar storskalig jordbruksinfrastruktur.

Integrerad betongdesign

Använd strukturanalysresultat för att koda kontroll och designa betongbalkar, pelare, väggar och kontinuerliga balkar. Användare kan designa och detaljera en enda del eller en hel betongkonstruktion i ett steg, sedan generera professionella konstruktionsrapporter med information för alla betongelement, reglerande lastfall, användningsförhållande och meddelanden för alla misslyckade medlemmar, inklusive deras designklausulreferenser.

Simcenter S-Frame visar en komplex 3D-strukturmodell som visar invecklade ramverk och kärndesign för analys och verifiering.

Integrerade lösningar

Exportera Simcenter S-Frame-modeller och reaktioner till Simcenter S-Frame Timber och Simcenter S-Frame Foundation för trädesign och fundamentanalys. Överför modelldata via dubbelriktade BIM-länkar med Revit® och TEKLA® Structures. Avancerad AutoCAD® DXF-import möjliggör effektiv modellskapande. Samarbeta med Simcenter S-Frame View för validering och visualisering.

Ingenjör använder Simcenter S-Frame för 3D-strukturanalys och design av en byggmodell.

Upptäck hur andra använder Simcenter S-Frame

Industriell byggarbetsplats med en stor kran, metallkonstruktion och vita tankar under en molnig himmel.

Beck Engineering Ltd | Levererade en högkvalitativ, billig struktur via tillverkning utanför anläggningen

”Beck Engineering har förlitat sig på Simcenter S-Frame i över tjugo år eftersom det har så många funktioner, är användarvänligt och har effektiva arbetsflöden som hjälper oss att tolka analyser och stålkonstruktionsresultat.” — Justin Nally, Lead Structural Engineer, Beck Engineering

Select...

Simcenter S-Frame i byggnadskonstruktioner

Designa säkra och effektiva höghus med omfattande analysverktyg som statiska, dynamiska, RSA- och tidshistoriska analyser. Utför kodkompatibla kontroller av stål-, betong- och timmerdelar över hela världen konstruktionskoder. Hantera kritiska utmaningar som vindbelastningar, seismiska händelser och materialoptimering med precision.

Tre moderna glastornblock som svävar upp till en blå himmel.

Vanliga frågor