Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Simcenter S-Frame Concrete?

Simcenter S-Frame Concrete effektiviserar armerad betongkonstruktion genom att leverera omedelbara, kodkompatibla resultat i en intuitiv miljö.

Civilingenjörer kan snabbt designa, kontrollera och optimera balkar, pelare, väggar samtidigt som de bibehåller full transparens i beräkningarna. Automatiserade kontroller, sömlös integration med analysverktyg och omfattande designrapporter hjälper till att minska fel, spara tid och bygga förtroende för varje konkret design.

Ett konstruktionsdiagram som visar en balk- och pelarlayout med detaljerade mätningar, förstärkning, och materialspecifikationer.

Feedback om efterlevnad av kod i realtid

Producera omedelbara kodkontrollresultat och detaljerade klausbaserade rapporter för axiell, skjuvning, böjning, vridning och användbarhet. Detta verktyg gör det möjligt för ingenjörer att validera konstruktioner medan de arbetar och snabbt identifiera styrande lastfall.

Massdesignade betongsektioner för höghus

Satsdesigna tusentals betongsektioner eller importera byggnadens kraftresultat direkt från populära analysverktyg (t.ex. ETABS®). Använd Multistory Designer (MSD) för att massdesigna dina betongbalkar, pelare och väggar.

Full öppenhet och rapportering

Använd automatiskt genererade, omfattande designrapporter för att avslöja mellanliggande resultat, antaganden, varningar och fel. Detta gör det möjligt för ingenjörer att med säkerhet motivera beslut inför granskare, kunder och myndigheter.

Utvalda funktioner

Konstruktion av armerade betongelement

Använd Simcenter S-Frame Concrete för att designa och detaljera armerade betongbalkar, pelare och väggar. Detta inkluderar rektangulära, cirkulära, T-, L-balkar och plattband, under regionala designkoder, inom en enhetlig modelleringsmiljö.

Ett rymligt, tomt underjordiskt parkeringsgarage med betongväggar och tak, markerade parkeringsplatser och exponerade rörledningar.

Automatiserad iterativ design

Börja med beräknade dimensioner och förstärkning och låt sedan Simcenter S-Frame Concrete automatiskt dimensionera och konfigurera sektioner genom iterativa kontroller för att nå en passande, optimerad lösning.

En lågvinkelbild av en modern glasskyskrapa som speglar den blå himlen och molnen, vilket skapar en dynamisk arkitektonisk vy.

Omfattande verktyg för förstärkningsdetaljer

Definiera stångstorlekar, avstånd, lager, band, stigbyglar, krokar, skarvar och koncentrerade armeringszoner med full kontroll med Simcenter S-Frame Concrete. Detta säkerställer byggbara och kodkontrollerade armeringslayouter.

Ett konstruktionsdiagram som visar en balk- och pelarlayout med detaljerade mätningar, förstärkning, och materialspecifikationer.

Integration med analysverktyg

Arbeta sömlöst med Simcenter S-Frame Concrete eller importera laster och resultat från analysprogramvara från tredje part (t.ex. ETABS®), vilket möjliggör ett smidigt arbetsflöde från global analys till detaljerad betongdesign.

Ett mjukvarugränssnitt som visar en 3D-strukturmodell med färgkodade analysresultat och en legend för kodanvändning.

Flervånings- och kontinuerlig balkdesign

Med Simcenter S-Frame Concrete kan du effektivt designa hela flervåningsstrukturer eller kontinuerliga balkar med flera spann, med hänsyn till böjning, skjuvning, vridning samt kort- och långsiktig avböjning, med konsoliderad rapportering för alla element.

En teknisk rapport som beskriver den strukturella analysen av byggnadskolumner över flera våningar, visar designparametrar och status.

Upptäck hur andra använder Simcenter S-Frame Concrete

Select...

Simcenter S-Frame Concrete inom ingenjörskonsult- och designföretag

Ingenjörskonsulter använder Simcenter S-Frame Concrete som ett centralt konstruktionsverktyg för armerad betong i arbetsflöden med flera projekt för att designa enskilda betongelement eller massdesigna höghus betongkonstruktioner. Den stöder konsekvent tillämpning av designkoder, transparent kodkontroll och effektiv produktion av designdokumentation över olika kundprojekt.

Byggingenjörer i hårda hattar och säkerhetsvästar granskar planer på en bärbar dator på en byggarbetsplats.

Vanliga frågor