Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
En ingenjör som arbetar vid skrivbordet med dubbla bildskärmar som visar 3D-simuleringar av mekaniska komponenter och vätskedynamik på bärbar dator och skärmar.

Nyheter i Simcenter juni 2026

En ny era för Simcenter börjar nu! Tidigare Altair-produkter går med i Simcenterfamiljen för första gången.

Varför Simcenter Hypermesh?

Simcenter Hypermesh är en högpresterande miljö med ändlösa element och den effektiviserar processer som ställer in, bygger, kör, visualiserar och analyserar simuleringar av stora geometrier och sammansättningar. Byggd på en öppen, programmerbar arkitektur och sömlöst kopplad till den digitala tråden, är det enkelt att automatisera processer och anpassa arbetsflöden för att påskynda innovation och designutforskning.

Person som arbetar på en dubbel skärm med hypermesh på skärmen

Automatiserade arbetsflöden

Effektivisera installationen av modellering av stora monteringar och ändliga element genom att automatisera import, klassificering och sammanfogning av CAD-modeller. Använd sedan automatiska nätverktyg för att rensa, förfina och skapa skal-, solid- och andra nättyper.

Exakta fysikresultat i realtid

Utnyttja Simcenter PhysicsAI teknik för att träna modeller på historiska simuleringsdata. Dessa AI-verktyg är inbäddade i Simcenter Hypermesh och kan skapa fysikförutsägelser 1000 gånger snabbare än traditionella simuleringslösare.

Reducerad ordermodellering och skelettmodellering

Förenkla komplexa och stora simuleringar genom att producera 1D-modeller med reducerad ordning (ROM) som efterliknar resultatet av 3D-simuleringar. Använd dessa förenklade modeller för att snabbt optimera hela enheter.

Utvalda funktioner

Modellkonstruktion och montering möter digital trådmodellering

Simcenter Hypermesh förvandlar modellbyggande och montering till en spårbar, ansluten process. Utöver att förbereda simuleringsklara modeller fångar och hanterar den metadata som länkar delar, delsystem och designändringar mellan team.

Varje uppdatering spåras och kopplas tillbaka till Simcenter Hypermesh-bibliotek och PLM/PDM-system. Detta säkerställer att tekniska data förblir anslutna, vilket påskyndar tiden till marknaden.

En produktskärmdump av Simcenter HyperMesh, som visar komplex modellmontering och digital trådintegration.

Brett stöd för CAD, FEA, nätning och lösare

Simcenter Hypermesh förenar hela simuleringsarbetsflödet genom att ha för- och efterbehandling inkluderad i en lösning ansluten miljö. Teamen kan redigera geometri, montera modeller, definiera lösningsspecifika ingångar och visualisera eller granska resultat utan att någonsin lämna plattformen.

En produktskärmdump av Simcenter HyperMesh, som visar CAD- och FEA-nätverk i en stödmiljö för lösare.

Öppna, automatiserade och programmerbara arbetsflöden

Simcenter Hypermesh ger användarna flexibiliteten att bygga simuleringsarbetsflöden som de vill — utan att ersätta de verktyg de redan använder. Programvarans öppna arkitektur och Python API:er gör det enkelt att integrera med befintliga system, ansluta till interna verktyg och passa in i etablerade processer. Med inbyggda automatiseringsverktyg som konverterar klick till kod kan ingenjörer förvandla uppgifter till återanvändbara skript.

En produktskärmdump av Simcenter HyperMesh, som visar öppna, automatiserade och programmerbara arbetsflöden.
Select...

Simcenter Hypermesh för NVH

Använd Simcenter Hypermesh för att minska buller, vibrationer och hårdhet i helfordonskonstruktioner. Ingenjörer kan hantera flera, utbytbara och dynamiska representationer av sina modeller och använda olika belastningsfall, efterbehandling och NVH-diagnostiska verktyg. Det strömlinjeformade NVH-arbetsflödet säkerställer att ingenjörer kan bedöma dessa krav snabbt och effektivt.

En produktskärmdump av Simcenter HyperMesh, som visar NVH-analys på en 3D-modell.

Vanliga frågor