Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Simcenter Hyperview?

Simcenter Hyperview är en CAE-analysprogramvara för högkvalitativ efterbehandling. Det underlättar effektivt detaljerad, interaktiv 3D-datavisualisering och utforskning av FEA- och flerkroppssimuleringsresultat.

Denna robusta programvara hanterar enkelt stora resultatfiler, förbättrar användarnas förståelse för komplexa simuleringar och möjliggör exakta tolkningar och informerat beslutsfattande.

En digital återgivning av en flygplansvinge visar ett konturdiagram som visar elementära spänningar i olika färger, med en legend som anger spänningsvärden.

Visualisera och analysera data

Simcenter Hyperview är en efterbehandlingsprogramvara som erbjuder en komplett lösning för alla aspekter av dina simuleringsresultat. Från fängslande animationer till användbara plotter och videor, det gör det möjligt för användare att visualisera alla resultat.

Förbättra visualisering och rapportering

Denna programvara tolkar sömlöst komplexa data och ger precision till simuleringar. Dessutom säkerställer omfattande rapportgenerering tydlig kommunikation och ökad produktivitet.

Få snabbare resultat av hög kvalitet

Simcenter Hyperview erbjuder oöverträffad flexibilitet och integration. Avancerade algoritmer och flerkärniga bearbetningsfunktioner säkerställer snabb resultatbearbetning, även med omfattande modeller och datamängder.

Utvalda funktioner

Flersidig, flera fönster

Dyk djupare in i modeller med Simcenter Hyperviews flexibla layoutorganisation. Det erbjuder en flersidig miljö med flera fönster som ger användare möjlighet att studera flera modeller samtidigt, vilket möjliggör omfattande analys och jämförelse.

Ett programvarugränssnitt visar flera 3D-modeller av strukturella komponenter, var och en med en konturdiagram som visar spänningsanalysresultat med hjälp av en färgkodad legend.

Sömlös integration

Anslut sömlöst med populära CAE-lösare. Simcenter Hyperview stöder ett brett utbud av lösare, vilket gör det möjligt för användare att animera och plotta resultat från Simcenter Optistruct, Simcenter Radioss, Simcenter Motionsolve, Simcenter Nastran, Abaqus, Ansys, LS-DYNA, MSC Nastran, Pam-Crash, Adams, ADVC och mer.

En digital återgivning av en jetmotormodell visar ett konturdiagram av spänningsanalys på turbinbladen, med en färgkodad legend som indikerar spänningsnivåer.

Skräddarsydda lösningar

Få tillgång till branschspecifika verktygssatser för att tillgodose användarnas unika behov. Oavsett om du arbetar med fordonssäkerhet, NVH-analys, flyg- och rymdsimuleringar, MBD-simuleringar eller andra områden; våra färdiga verktygssatser tillhandahåller specialiserad funktionalitet för att fördjupa användarnas förståelse av simuleringsresultat.

Ett mjukvarugränssnitt visar en jämförelse sida vid sida av en simulerad bilolycka, med en verklig bild av den kraschade bilen till vänster och en digitalt överlagrad modell med datapunkter och deformationsanalys till höger.

Automatiserade arbetsflöden

Återanvänd enkelt rapporter med anpassningsbara mallar, automatisera repetitiva uppgifter och skapa professionella presentationer. Förenkla utvärderingen med enkel mallskapande och generera helautomatiska PowerPoint-rapporter som dynamiskt visar animationer, looping över resultat och hotspots från flera belastningsfall.

Ett mjukvarugränssnitt visar två 3D-modeller av en strukturell komponent, med toppmodellen som visar en konturplot av elementtätheter i olika färger, och den nedre modellen visar en annan visualisering av samma komponent, tillsammans med ett linjediagram som illustrerar elementtäthet över tid.