为什么 SITRANS FM MAG 5100 W?
SITRANS FM MAG 5100 W 是一款适用于所有水应用的传感器。其更高的低流量精度有助于漏水检测,经过验证的校准可确保精确的流量测量。此外,独特的SensorProm技术允许通过存储关键数据并将其传递到发射器来实现简单、灵活的传感器调试。

SITRANS FM MAG 5100 W 是一款适用于所有水应用的传感器。其更高的低流量精度有助于漏水检测,经过验证的校准可确保精确的流量测量。此外,独特的SensorProm技术允许通过存储关键数据并将其传递到发射器来实现简单、灵活的传感器调试。

得益于其 IP68 防护等级,可将传感器安装在具有挑战性的位置,包括地下或水下。
集成平台允许在整个 SITRANS FM 产品组合中灵活使用 MAG 5000/6000 发射机。
只需几分钟即可在现场快速轻松地更换和调试发射机。
由于集成接地电极无需在许多应用中使用接地环,因此在安装过程中节省了时间和材料成本。
使用 SensorProm 技术简化和加快调试,该技术可自动将传感器特定的数据传输到变送器。
信赖在 ISO/IEC 17025 认证的设施中进行经过验证的校准,实现精确的流量测量。