Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 SITRANS TR320/TR420?

SITRANS TR320 和 TR420 专为 DIN 导轨安装而设计,可简化控制柜和保护箱中的温度测量。TR320 涵盖标准的单输入应用。TR420 增加了双输入操作、热备份和偏移检测,以提高可用性。通用输入、HART 通信和 SIL 2/3 选项有助于在要求苛刻的设备中实现仪器标准化。

关键优势

利用热备份功能最大限度地延长正常运行时间

对于高可用性应用程序,如果第一个传感器出现故障,TR420 会自动切换到第二个传感器。测量继续进行,不会丢失数据。这有助于避免流程中断并减少手动干预。

使用通用输入简化集成

一个轨道安装平台支持 RTD、热电偶、电阻和电压输入。这有助于标准化安装,减少设备变体,并简化许多测量点的工程、备件和操作。

支持功能安全要求

经认证的 SIL 2/3 变体有助于满足与安全相关的温度应用中的功能安全要求。HART 7 还支持在整个设备生命周期中进行可靠的调试和测试。

关键细节

输入

电阻温度计、热电偶、电阻型传感器、直流源

输出

4... 20mA(SITRANS TR320);HART(SITRANS TR320/420)

工作温度范围

标准:-50... +85 °C (-58... +185 °F);SIL:-40... +80 °C (-40... +176 °F)

证书/认证

ATEX、IECEx、FM、CSA;eaceX、NEPSI、Inmetro;SIL2/3(仅限 HART)

可用性/安全性

硬件和软件写入保护可实现最大安全性;用于测试的不间断回路电流测量;通过 21mA 错误电流进行警报备份

精度/稳定性

Pt100 (IEC60751) 的最高输入精度 +/-0.04 °C;稳定性:+/-0.05 °C(1 年)或 +/-0.18 °C(5 年);2x 4 线 RTD 连接 (TR420)

特色功能

常见问题解答

其他资源和相关产品

工具和下载

SIEPortal | SITRANS TR320/TR420

测量情报 | 大小和计算工具

配置器 | 产品配置器

图像数据库 | 产品照片和图纸

CAx 数据 | CAx 下载管理器

视频 | 过程仪器

支持

在线支持 | 所有产品

在线支持 | 技术论坛

在线支持 | 创建新的支持请求