Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 SITRANS TF320/TF420?

SITRANS TF320 和 TF420 集灵活的传感器连接、坚固的现场外壳和简单的本地或远程配置于一体。两者都有单腔或双腔铝或不锈钢版本。TF320 通过一个通用输入覆盖标准测量点。TF420 增加了两个可单独配置的输入,带有热备份,以提高可用性。

关键优势

最大化正常运行时间

如果主设备出现故障,SITRANS TF420 中的热备份会自动切换到第二台传感器,这有助于保持关键流程的运行并减少计划外停机时间。

提高工厂安全

SIL 2/3 认证和广泛的 Ex 认证使变送器适用于安全关键应用和低至 −50 °C 的极端环境。可选内部电涌保护高达 6kV(双腔外壳)。

适应许多测量任务

由于支持 RTD、热电偶、电阻和 mV 信号,一个变送器系列可用于各种温度应用。

关键细节

输入

电阻温度计、热电偶、电阻器、电位计、直流电压源

输出

4... 20mA(SITRANS TF320)、HART 7(SITRANS TF320/420)、Profibus PA(SITRANS TF420)

材质

铝合金;类似于 316L(双腔外壳)的不锈钢 CF3M/1.4409;类似于 316 的不锈钢 1.4401(单腔外壳)

证书/认证

ATEX、IECEx、FM(美国/加拿大)、eaceX、NEPSI、KCs、Inmetro、PESO、ECASex。保护:本质安全,增强了区域 2 的安全性,防燃,防尘防火;SIL 2/3;熔炉和辅助设备的电气设备 (EN50156-2);船用欧洲和挪威船级社

可用性

硬件和软件写入保护可最大程度地防止未经授权的访问;用于测试的不间断回路电流测量;螺丝端子线横截面高达 2.5mm²;内部电涌保护高达 6kV(可选)

精度和稳定性

Pt100 (IEC60751) 的最高输入精度 +/-0.04 °C;稳定性:+/-0.05 °C(1 年)或 +/-0.18 °C(5 年);2x 4 线 RTD 连接 (TF420)

特色功能

在控制室安全工作

远程安全处理支持从控制室进行远程配置、维护和 SIL 验证,从而减少危险区域的暴露并缩短调试时间。它有助于减少服务工作量,同时远程访问状态、诊断和测量数据可简化操作并最大限度地减少耗时的现场访问需求。

尽早发现问题

根据 NAMUR NE107 进行的大量诊断可为设备和传感器状况提供清晰、标准化的状态信息,帮助操作员一目了然地评估测量质量。传感器中断、短路和漂移检测等功能使偏差及早可见,支持基于状态的维护,并以更少的现场故障排除工作量实现更有针对性的服务规划。

b6d036a7aa75ba6c54a8458a2bb3e1e1ea9696b79c-56-prev-maintenance-kinnace-56-prev-maintenance-chiller-0066 大号

简化本地操作

清晰、用户友好的显示屏支持直接在测量点快速读取状态,并且可以旋转 90°,以提高不同安装位置的可见度。在双腔外壳中,可选的大型外部按钮可实现便捷的本地操作和快速访问密钥设置。在单腔外壳中,关键参数也可以直接通过显示屏进行操作。

关键应用程序的高可用性设计

基于 Calendar-van-Dusen 的传感器微调提高了精度并缩短了校准时间。环境温度低至 —50°C,HART 变体获得 SIL 2/3 认证,适用于恶劣和与安全相关的应用。板载警报备份有助于确保可靠的设备错误指示,也适用于高电流设置 21mA。

21a91b43-0101-45ef-b38f-2e4af2a70122-Chemical-tanks-Shutterstock-1490860043 原装

常见问题解答

其他资源和相关产品

工具和下载

SIEPortal | SITRANS TF320/TF420

测量情报 | 大小和计算工具

配置器 | 产品配置器

图像数据库 | 产品照片和图纸

CAx 数据 | 下载管理器

视频 | 过程仪器

支持

在线支持 | 所有产品

在线支持 | 技术论坛

在线支持 | 创建新的支持请求