跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 SITRANS 状态监测?

SITRANS 状态监测为预测性维护提供了完整的产品组合。SITRANS MS200 多传感器监测电机、泵、压缩机、变速箱等机械部件中的振动、磁场和温度。其坚固的设计使其适用于要求苛刻的环境,包括危险区域。SITRANS CC220 网关可以灵活集成到各种预测性维护解决方案中。

SITRANS 状态监测动画

增强状态透明度

通过捕获更多状况数据,更深入地了解关键资产的状态。计算相关的 KPI 以更快地获得见解,并可靠地测量振动和磁场数据。

轻松集成到分析工具中

受益于具有标准化接口的开放安全的生态系统,在维护和优化工具中使用数据,并从小型设施扩展到对多个资产的全面监控。

在棕地环境中快速轻松地安装

使用灵活的安装选项随时随地改造传感器,通过无电缆电池供电的传感器实现快速调试,并使用用户友好的 Web 服务器简化设置和入门。

关键细节

测量

振动(3 轴)、温度和磁场强度 — 涵盖所有关键旋转设备 KPI 和原始数据

连接

通过 SITRANS MS200 实现蓝牙 BLE 5.0;通过 SITRANS CC220 网关通过 MQTT 进行安全、加密的数据转发

数据周期

可配置:最大 1/100 秒-最小 1/24 小时

电源

可更换 3.6 V 工业电池;使用寿命长达 5 年(取决于测量设置)

入口保护

IP68 和 IP69 (SITRANS MS200);适用于恶劣的工业和户外环境

危险区域

经 ATEX/IECEX 认证的 Ex 变体可用:II 2G Ex ib IIC T4 Gb — Zone 1 和 Zone 2 已获批准

精选投资组合

SITRANS MS200 多传感器

SITRANS MS200 是一款由电池供电的无线多传感器,用于监测泵、压缩机、变速箱等旋转设备的振动(3 轴)、温度和磁场。其IP68/IP69外壳和灵活的安装方式使棕地改造变得容易。SITRANS MS200 Ex 经过 ATEX/IECEX 认证(II 2G Ex ib IIC T4 Gb),适用于石油和天然气、化工和石化行业的 1/2 区域危险区域。

SITRANS MS200 R2.0_Front

SITRANS CC220 网关

SITRANS CC220 网关用作 SITRANS MS200 多传感器和联网软件解决方案之间的安全接口。它支持将传感器数据安全和加密地传输到分析软件和平台。

SITRANS CC220(适用于 Web 640 x 480 像素)

SITRANS SCM IQ

SITRANS SCM IQ 是一款移动网络应用程序,可与 SITRANS MS200 多传感器一起使用。它可以处理任何多传感器数据以及其他机器数据,并支持基于人工智能的早期偏差检测,提供机器运行状况的清晰可视化,并通过电子邮件发送通知。

SITRANS SCM iq_Icon(适用于 Web 640x480)

Senseye Predictive Maintenance

Senseye Predictive Maintence 是一个基于云的大规模预测性维护平台,每分钟处理超过一百万个与机器相关的数据点。它使用人工智能驱动的分析来准确评估资产状况,改善维护计划,减少停机时间和维护工作量。它还可以与 SITRANS MS200 多传感器和 SITRANS CC220 网关结合使用。

Senseye 初始部署阶段白色 (EN)(适用于 Web 640x480)

Siemens 和第三方解决方案

SITRANS 状态监测与其他软件解决方案无缝集成,可以根据您的现有基础设施灵活定制。

架构开放图标-无缝集成框

了解其他人如何使用 SITRANS 状态监测

Haguenau 参考图片

Siemens SAS | Siemens Manufacturing Haguenau 的智能状态监测

加入我们 360° 自助游,参观位于哈格诺的西门子工厂的泵站,详细了解我们预测性维护的创新解决方案。

常见问题解答

其他资源和相关产品

产品详情

有关 SITRANS 状态监测的更多信息

支持

在线支持 | 所有产品

在线支持 | 技术论坛

在线支持 | 创建新的支持请求